Gniazdo HDMI, A.x/C.x, antracyt mat WAF4379AT
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Puszka natynkowa 42 dostępne produkty
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 890 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Przejdź do kategorii
Kluczowe funkcje
Materiał z recyklingu
Elementy z tworzywa sztucznego wykonane są w 50% z materiałów pochodzących z recyklingu, co zwiększa zrównoważony charakter produktu.
Jeden mechanizm, różne serie wzornicze
Ze względu na znormalizowane wymiary montażowe 55 x 55 mm wszystkie mechanizmy w seriach A.1, A.8, C.1 i C.8 są ze sobą kompatybilne.
Specyfikacja techniczna
-
Typ złącza/wtykuHDMI
-
Liczba połączeń1
-
Z tylnym złączem wtykowym obróconym o 90°Nie
-
Wbudowane puszki podtynkowe46 mm
-
Głębokość27,15 mm
-
Wysokość71 mm
-
Szerokość71 mm
-
Głębokość zabudowy32 mm
-
Z ochroną przeciwpyłowąNie
-
EkranowanyNie
-
Posiada płytę montażowąNie
-
MateriałTermoplast
-
KolorAntracyt
-
Kod RALPodobne do RAL 7021
-
WykończenieLakierowany
-
PowierzchniaMat
-
Zawiera materiał z recyklingu (% całkowitej masy plastiku)17,85 %
-
Częstotliwość50 - 85 Hz
-
Odporność na uderzenie IKIK05
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
-
Zakres temperatur pracy-5 - 40 °C
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa WAF4379AT
Gniazdo HDMI, A.x/C.x, antracyt mat
PDF -
Dane techniczne — Instrukcja obsługi
Dane techniczne — Instrukcja obsługi en-GB 2026-03-10
PDF465,09 kB
Dane techniczne — Instrukcja obsługi pl-PL 2026-03-10
PDF467,62 kB -
Dane techniczne - Załącznik do produktu
Dane techniczne - Załącznik do produktu pl-PL 2026-10-01
PDF189,84 kB -
Broszura
Good design. Jeden system. Jedna platforma. Pełna swoboda projektowania.
Broszura pl-PL 2026-11-04
PDF7,88 MB
Jeden system łączników. Po prostu lepszy.
Broszura pl-PL 2026-11-04
PDF6,26 MB -
Narzędzie
Narzędzie en-GB 2026-10-13
MSI56,92 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-29
PDF634,12 kB