- A.1 - Sterowanie oświetleniem
- A.1 - Sterownie żaluzjami
- A.1 - Standard Matter
- A.8 - Sterowanie żaluzjami
- A.8 - Sterowanie oświetleniem
- A.8 - Standard Matter
- C.1 - Sterowanie żaluzjami
- C.1 - Sterowanie oświetleniem
- C.1 - Standard Matter
- C.8 - Sterownie żaluzjami
- C.8 - Sterowanie oświetleniem
- C.8 - Standard Matter
- Zobacz wi?cej
Przycisk connected 1-krotny z zasilaniem bateryjnym, płaski, A.x/C.x WAC2010
Cena
325,00 zł
/ Sztuka
*
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.must_have_products.title
content.list.see.all (34)product.page.accessories.associated-products
-
Akcesoria 1 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 871 product.page.accessories.products-available
Niezb?dne akcesoria
product.page.accessories.title-modal
product.page.accessories.referenced_by.title
Specyfikacja techniczna
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy In0
Sprzęt
-
Liczba styków NO0
-
Liczba styków NC0
-
Z soczewkąTak
Pojemność
-
Liczba modułów1
Moc
-
Moc rozproszona (we wkładce topikowej)0
Napięcie
-
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)0-0 V
-
Napięcie sterowania AC2,5 - 3 V
Architektura
-
Element sterujący/obsługowyPrzycisk przywołania
Zasilanie
-
Napięcie zasilania1x bateria litowa CR2430 3 V
Łączność
-
Rodzaj montażuSamoprzylepny, Montaż powierzchniowy
-
ConnectedTak
-
Standard łączności MatterTak
Dodatkowe informacje
-
Opis cech specjalnych przyciskówPrzyciski Matter do uruchamiania scen i automatyzacji w ekosystemie Matter
Elementy sterujące i wskaźniki
-
Liczba przycisków1
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz si? wi?cej
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Pobierz
-
Obraz produktu
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Karta katalogowa WAC2010
Przycisk connected 1-krotny z zasilaniem bateryjnym, płaski, A.x/C.x
PDF -
ProductUtilizationManual
Instrukcja obsługi en-GB 2026-06-08
PDF1,14 MB -
ProductECDeclaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-11-21
PDF281,76 kB
Wi?cej materia?ów