The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Nowości i wyda­rzenia
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • WAE1011WG
    EAN
    3250610065167
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.

    Zestaw przywoławczy z ramką, A.1, biały połysk WAE1011WG

    Wkrótce dostępny

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    Zestaw przywoławczy z ramką, A.1, biały połysk

    WAE1011WG

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    Pobierz kartę produktu

    Kluczowe funkcje

    Materiał z recyklingu

    Elementy z tworzywa sztucznego wykonane są w 50% z materiałów pochodzących z recyklingu, co zwiększa zrównoważony charakter produktu.

    Jeden mechanizm, różne serie wzornicze

    Ze względu na znormalizowane wymiary montażowe 55 x 55 mm wszystkie mechanizmy w seriach A.1, A.8, C.1 i C.8 są ze sobą kompatybilne.

    Specyfikacja techniczna

    Napięcie
    • Zakres napięcia pracy
      24 - 24 V
    • Napięcie wyjściowe
      24 - 24 V
    • Powią­zane systemy
      A.1, A.8, C.1, C.8
    • AT_PUBRAL­Code
      9016
    Materiały
    • Kolor
      Biały
    • Powierzchnia
      Połysk
    • Materiał
      Termo­plast
    Wymiary
    • Wyso­kość
      80,50 mm
    • Szero­kość
      80,50 mm
    • Głębo­kość
      46 mm
    • Głębo­kość zabu­dowy
      36 mm
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP20

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    <br/>PEP - Shut-off button with frame, A.1 wh. (English)
    PDF
    565,54 kB
    REACH declaration WAE1011WG
    PDF
    RoHS report WAE1011WG
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie WAE1011WG | Hager Polska

      Zdjęcie produktu WAE1011WG

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa WAE1011WG | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa WAE1011WG

      Zestaw przywoławczy z ramką, A.1, biały połysk

      PDF
    • Instrukcja obsługi

      Zdjęcie Instrukcja obsługi en-GB 2025-11-06 | Hager Polska

      Instrukcja obsługi en-GB 2025-11-06

      PDF
      1,14 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-04-16 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-04-16

      PDF
      381,90 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-29 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-29

      PDF
      634,12 kB
    Więcej materiałów

    Część zamienna

    Zobacz więcej
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32