Moduł przycisku KNX secure basic 1-krotny A.x/C.x WAK2011
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Specyfikacja techniczna
-
Sposób montażuMontaż podtynkowy
-
Zakres temperatur pracy-5 - 40 °C
-
Pobór prądu przez magistralę transmisji danych20 mA
-
Typ złącza/wtykuZaciski wtykowe
-
Z termostatem pokojowymNie
-
Zakres napięcia pracy21 - 32 V
-
Pobór prądu20 mA
-
Głębokość zabudowy28 mm
-
Wbudowane puszki podtynkowe28 mm
-
Wysokość71 mm
-
Szerokość71 mm
-
Głębokość42 mm
-
Liczba punktów sterowania2
-
Ze wskaźnikiem LEDTak
-
KolorCzarny
-
Kod RAL9005
-
MateriałTworzywo sztuczne
-
PowierzchniaMat
-
Pole opisoweNie
-
Z wyświetlaczemNie
-
System magistralnyKNX Secure
-
FunkcjaFunkcje KNX: przełączanie, wysyłanie wartości, wywoływanie sceny
-
MontażMocowanie zaciskowe, Montaż mechanizmu za pomocą dołączonego adaptera do puszki p/t
-
Rodzaj pracyMożliwość ustawienia trybu pracy dla żaluzji, rolet lub markiz, Tryby pracy: komfort, redukcja nocna i ochrona przed zamarzaniem, Tryby pracy: Wył./automatyczny/ręczny
-
OchronaBrak
-
TemperaturaPomiar temperatury przez wewnętrzny czujnik temperatury
-
NapięciePrzepuszczające napięcie stałe
-
Z połączeniem magistraliTak
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa WAK2011
Moduł przycisku KNX secure basic 1-krotny A.x/C.x
PDF -
Instrukcja obsługi
Instrukcja obsługi de-DE, fr-FR, en-GB, nl-NL, sv-SE, pl-PL, es-ES, pt-PT 2026-06-01
PDF3,41 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
EU Declaration of Conformity
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-20
PDF285,80 kB