The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Nowości i wyda­rzenia
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • WAN5010AT
    EAN
    3250610065761
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.

    Regulator temperatury pomieszczenia, ogrzewanie 230V/16A, A.x/C.x, antracyt WAN5010AT

    Wkrótce dostępny

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    Regulator temperatury pomieszczenia, ogrzewanie 230V/16A, A.x/C.x, antracyt

    WAN5010AT

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Akcesoria opcjonalne

    • Czujnik temperatury 1 dostępne produkty

    Uzupełnij swój system

    • Czujnik temperatury
    • EK090

      Czujnik temperatury

      221,70  zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Archi­tek­tura
    • Element sterujący/ob­sługowy
      Obro­towy
    Prąd elek­tryczny
    • Prąd znamio­nowy In
      16 A
    • Prąd załączania
      16 A
    • Maksy­malny prąd łącze­niowy
      16 A
    Napięcie
    • Napięcie znamio­nowe
      210 - 250 V
    • Napięcie znamio­nowe
      250 V
    Zasilanie
    • Napięcie zasilania
      230 V +/- 10%
    Często­tliwość
    • Często­tliwość
      50 - 60 Hz
    Ustawienia
    • Nastawa temperatury komfor­towej
      5 - 40 °C
    • AT_PUBRAL­Code
      7021
    Materiały
    • Kolor
      Antracyt
    • Powierzchnia
      Mat
    • Materiał
      Termo­plast
    • Zawiera materiał z recyklingu (% całko­witej masy plastiku)
      75 %
    • Wykoń­czenie
      Lakie­ro­wany
    Wymiary
    • Wyso­kość
      71 mm
    • Szero­kość
      71 mm
    • Głębo­kość
      32 mm
    Ekran
    • Z wyświe­tlaczem
      Nie
    Sprzęt
    • Różnica temperatur powodu­jąca prze­łączenie
      0,50 K
    • Typ termo­statu
      Termo­stat poko­jowy
    • Typ czuj­nika
      Czujnik temperatury
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP20
    Rodzaj połączenia
    • Rodzaj styku
      1NO
    Kompa­ty­bil­ność
    • Typ stero­wania HVAC
      Ogrze­wanie
    Warunki użyt­ko­wania
    • Klasa efek­tyw­ności ener­getycznej
      I (1%)

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - Thermostat h/c 230V/15W A.x/C.x wh. gl. (English )
    PDF
    1,23 MB
    REACH declaration WAN5010AT
    PDF
    RoHS report WAN5010AT
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie WAN5010AT | Hager Polska

      Zdjęcie produktu WAN5010AT

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa WAN5010AT | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa WAN5010AT

      Regulator temperatury pomieszczenia, ogrzewanie 230V/16A, A.x/C.x, antracyt

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Instrukcja montażu en-GB 2026-03-30 | Hager Polska

      Instrukcja montażu en-GB 2026-03-30

      PDF
      1,56 MB
      Zdjęcie Instrukcja montażu pl-PL 2026-05-06 | Hager Polska

      Instrukcja montażu pl-PL 2026-05-06

      PDF
      1,51 MB
    • Narzędzie

      Zdjęcie Narzędzie en-GB 2026-05-06 | Hager Polska

      Narzędzie en-GB 2026-05-06

      MSI
      56,92 MB
    • Pliki STEP

      Zdjęcie Pliki STEP International 2026-04-15 | Hager Polska

      Pliki STEP International 2026-04-15

      STP
      27,47 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-29 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-29

      PDF
      130,80 kB
    Więcej materiałów
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32