Łącznik grupowy przyciskowy wieloklawiszowy 4-kr. 24 V WDE34343
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Puszka natynkowa 42 dostępne produkty
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 890 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Przejdź do kategorii
Kluczowe funkcje
Jeden mechanizm, różne serie wzornicze
Ze względu na znormalizowane wymiary montażowe 55 x 55 mm wszystkie mechanizmy w seriach A.1, A.8, C.1 i C.8 są ze sobą kompatybilne.
Niezawodne zastosowania KNX i przekaźnikowe
Idealne rozwiązanie do zastosowań KNX i przekaźników: Pozłacane styki minimalizują utlenianie i zapewniają niezawodne działanie nawet przy niskich ...
Wysokiej jakości pierścień nośny
Stabilne i bezpieczne rozwiązanie z dodatkowymi opcjami montażu umożliwiającymi bezproblemową instalację na elastycznych powierzchniach.
Precyzyjny montaż
Oznaczenia na pierścieniu nośnym ułatwiają wyrównanie zapewniając dokładny i staranny montaż.
Brak przenoszenia napięcia
Separacja galwaniczna między zaciskiem a pierścieniem nośnym zapewnia bezpieczną pracę bez przenoszenia napięcia.
Zacisk śrubowy
Nasze mechanizmy wyposażone są w zacisk śrubowo-windowe, umożliwiające szybkie i pewne podłączenie przewodów oraz bezpieczny montaż.
Specyfikacja techniczna
-
Prąd załączania2 A
-
Chwilowy prąd kontaktowy2 A
-
Napięcie znamionowe24 V
-
Częstotliwość0-60 Hz
-
Element sterujący/obsługowyKlawisz 4-krotny
-
Liczba biegunów5
-
MateriałTermoplast, Metal
-
PrzezroczystyNie
-
Wewnętrzna tylna stronaMat
-
Wysokość71 mm
-
Szerokość71 mm
-
Głębokość41 mm
-
Głębokość zabudowy31 mm
-
Wbudowane puszki podtynkowe35 mm
-
Sposób montażuMontaż podtynkowy
-
Sygnalizator optycznyJako akcesorium
-
Liczba przycisków4
-
Typ przyciskuPrzycisk grupowy
-
Ze stykiem sygnału sprzężenia zwrotnegoNie
-
Typ połączeniaZaciski śrubowe
-
Z mocowaniem pazurowymTak
-
Rodzaj oprawy lampyBez gniazda lampy
-
Typ złącza/wtykuPrzycisk/łącznik
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP21
-
Odporność na uderzenie IKIK05
-
Powiązane systemyA.1, A.8, C.1, C.8
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa WDE34343
Łącznik grupowy przyciskowy wieloklawiszowy 4-kr. 24 V
PDF -
Broszura
Good design. Jeden system. Jedna platforma. Pełna swoboda projektowania.
Broszura pl-PL 2026-11-04
PDF7,88 MB
Jeden system łączników. Po prostu lepszy.
Broszura pl-PL 2026-11-04
PDF6,26 MB -
Informacje techniczne - Deklaracja jakości
Informacje techniczne - Deklaracja jakości en-GB 2026-09-08
PDF317,70 kB
Informacje techniczne - Deklaracja jakości en-GB 2026-09-08
PDF315,61 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-19
PDF155,13 kB