The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Nowości i wyda­rzenia
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • WAK1016
    EAN
    3250610108147
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.

    Moduł przycisku KNX secure 6-krotny, A.x/C.x WAK1016

    Wkrótce dostępny

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    Moduł przycisku KNX secure 6-krotny, A.x/C.x

    WAK1016

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Instalacja, montaż
    • Sposób montażu
      Montaż podtyn­kowy
    Warunki użyt­ko­wania
    • Zakres temperatur pracy
      -5 - 40 °C
    Prąd elek­tryczny
    • Pobór prądu przez magistralę trans­misji danych
      30 mA
    Rodzaj połączenia
    • Typ złącza/w­tyku
      Zaciski wtykowe
    Funkcje
    • Z termo­statem poko­jowym
      Nie
    Napięcie
    • Zakres napięcia pracy
      21 - 32 V
    Moc
    • Pobór prądu
      30 mA
    Wymiary
    • Głębo­kość zabu­dowy
      28 mm
    • Wbudowane puszki podtyn­kowe
      28 mm
    • Wyso­kość
      71 mm
    • Szero­kość
      71 mm
    • Głębo­kość
      41 mm
    Sprzęt
    • Liczba punktów stero­wania
      6
    Elementy sterujące i wskaź­niki
    • Ze wskaź­nikiem LED
      Tak
    Materiały
    • Kolor
      Biały
    • Materiał
      Tworzywo sztuczne
    • Powierzchnia
      Mat
    Akcesoria
    • Pole opisowe
      Nie
    Ekran
    • Z wyświe­tlaczem
      Nie
    Archi­tek­tura
    • System magistralny
      KNX Secure
    Dodat­kowe infor­macje
    • Funkcja
      Funkcje KNX: prze­łączanie, wysy­łanie warto­ści, wywoływanie sceny
    • Montaż
      Mocowanie zaciskowe, Montaż mechanizmu za pomocą dołączonego adap­tera do puszki p/t
    • Rodzaj pracy
      Możliwość ustawienia trybu pracy dla żalu­zji, rolet lub markiz, Tryb pracy tylko roleta, Tryb pracy można ustawić dla role­ty­/mar­kizy, Tryby pracy: komfort, redukcja nocna i ochrona przed zama­rzaniem, Tryby pracy: Wył./au­to­ma­tycz­ny/ręczny
    • ‌Ochrona
      Brak
    • Temperatura
      Pomiar temperatury przez czujnik wewnętrzny i/lub zewnętrzny z określe­niem wartości
    • Napięcie
      Prze­pusz­czające napięcie stałe
    Dostar­czane wypo­sażenie
    • Z połącze­niem magistrali
      Tak

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - Push b. KNX Secure insert 1-g. A.x/C.x (English)
    PDF
    548,02 kB
    REACH declaration WAK1016
    PDF
    RoHS report WAK1016
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie WAK1016 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu WAK1016

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa WAK1016 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa WAK1016

      Moduł przycisku KNX secure 6-krotny, A.x/C.x

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Instrukcja montażu de-DE, en-GB, fr-FR, it-IT, nl-NL, es-ES, pt-PT, pl-PL 2025-07-21 | Hager Polska

      Instrukcja montażu de-DE, en-GB, fr-FR, it-IT, nl-NL, es-ES, pt-PT, pl-PL 2025-07-21

      PDF
      31,91 MB
      Zdjęcie Instrukcja montażu en-GB 2025-10-27 | Hager Polska

      Instrukcja montażu en-GB 2025-10-27

      PDF
      4,07 MB
    • Instrukcja obsługi

      Zdjęcie Instrukcja obsługi pl-PL 2025-12-12 | Hager Polska

      Instrukcja obsługi pl-PL 2025-12-12

      PDF
      3,88 MB
    • Baza danych produktów KNX

      Zdjęcie Baza danych produktów KNX International 2026-05-06 | Hager Polska

      Baza danych produktów KNX International 2026-05-06

      KNXPROD
      1,01 MB
    • Przewodnik

      Zdjęcie Przewodnik en-GB 2025-11-12 | Hager Polska

      Przewodnik en-GB 2025-11-12

      PDF
      13,37 MB
      Zdjęcie Przewodnik en-GB 2026-04-01 | Hager Polska

      Przewodnik en-GB 2026-04-01

      PDF
      4,36 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie EU Declaration of Conformity | Hager Polska

      EU Declaration of Conformity

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-02-02

      PDF
      274,16 kB
    Więcej materiałów
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32