The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Nowości i wyda­rzenia
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Osprzęt elek­tro­in­stalacyjny Berker oraz Hager - design
    • Osprzęt hermetyczny
    • Montaż podtyn­kowy IP44
    • WDA9091
    EAN
    3250610108918
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    • Montaż podtyn­kowy IP44

    Śruba antykradzieżowa do przycisków KNX WDA9091

    Wkrótce dostępny

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    Śruba antykradzieżowa do przycisków KNX

    WDA9091

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Materiały
    • Materiał
      Metal
    Wymiary
    • Głębo­kość
      13,2 mm
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP20
    • Odpor­ność na uderzenie IK
      IK05
    Łącz­ność
    • Rodzaj montażu
      Mocowanie śrubowe

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - Push b. KNX Secure insert 1-g. A.x/C.x (English)
    PDF
    548,02 kB
    REACH declaration WDA9091
    PDF
    RoHS report WDA9091
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie WDA9091 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu WDA9091

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa WDA9091 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa WDA9091

      Śruba antykradzieżowa do przycisków KNX

      PDF
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-12-03 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-12-03

      PDF
      771,48 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      296210 - one.platform Rozszerzenie ściemniacza obrotowego komfort
      296210
      one.platform Rozszerzenie ściemniacza obrotowego komfort
      Cena
      266,70  zł
      / szt. *
      266,70  zł
      / szt. *
    • 2
      2973 - one.platform Ściemniacz obrotowy uniwersalny obc. R/L/C 20-210 W, LED 3-60 W
      2973
      one.platform Ściemniacz obrotowy uniwersalny obc. R/L/C 20-210 W, LED 3-60 W
      Cena
      308,70  zł
      / szt. *
      308,70  zł
      / szt. *
    • 3
      2873 - one.platform Ściemniacz obrotowy obc. R/L 20-500 W; obsługa lamp LED 3-100 W
      2873
      one.platform Ściemniacz obrotowy obc. R/L 20-500 W; obsługa lamp LED 3-100 W
      Cena
      420,00  zł
      / szt. *
      420,00  zł
      / szt. *
    • 4
      289110 - one.platform Elektroniczny potencjometr obrotowy 1-10 V, mechanizm
      289110
      one.platform Elektroniczny potencjometr obrotowy 1-10 V, mechanizm
      Cena
      297,80  zł
      / szt. *
      297,80  zł
      / szt. *
    • 5
      2997 - one.platform Potencjometr obrotowy DALI, Tunable White
      2997
      one.platform Potencjometr obrotowy DALI, Tunable White
      Cena
      319,20  zł
      / szt. *
      319,20  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32