Ściemniacz obrotowy, connected WAC4010
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Zobacz więcej (22)Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 892 dostępne produkty
Niezbędne akcesoria
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
-
Zakres napięcia pracy230 - 230 V
-
Z systemem magistrali KNX radioNie
-
ConnectedTak
-
Standard łączności MatterTak
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
-
średnica trzpienia4 mm
-
Głębokość zabudowy30,6 mm
-
Wysokość71 mm
-
Szerokość71 mm
-
Głębokość48,6 mm
-
Element sterujący/obsługowyObrotowy
-
Zużycie energii w trybie czuwania0,35 W
-
Lampy żarowe 230 V i halogenowe200 W
-
Żarówki20 - 200 W
-
Lampy LED 230 V z możliwością ściemniania3 - 200 W
-
Zakres temperatur pracy-5 - 45 °C
-
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego0.5 - 2.5 mm²
-
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego0.5 - 2.5 mm²
-
Przekrój przewodu0,5 - 2,5 mm²
-
Zasada ściemnianiaRegulacja poprzez wycięcie lub obcięcie fazy w zależności od rodzaju obciążenia, "samoucząca"
-
BezpiecznikZabezpieczenie przed zwarciem i przeciążeniem (bezpiecznik elektroniczny)
-
MontażDo montażu podtynkowego
-
Wejście rozszerzoneWejście rozszerzenia do oddzielnego załączania/wyłączania
-
Wejście modułów dodatkowychNie
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa WAC4010
Ściemniacz obrotowy, connected
PDF -
Dane techniczne — Instrukcja obsługi
Dane techniczne — Instrukcja obsługi de-DE, fr-FR, en-GB, it-IT, nl-NL, sv-SE, es-ES, pl-PL, pt-PT 2026-01-15
PDF493,07 kB -
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu en-GB 2026-08-03
PDF1,52 MB
Instrukcja montażu pl-PL 2026-08-03
PDF1,56 MB -
Dane techniczne - Załącznik do produktu
Dane techniczne - Załącznik do produktu pl-PL 2026-10-01
PDF189,84 kB -
Broszura
Good design. Jeden system. Jedna platforma. Pełna swoboda projektowania.
Broszura pl-PL 2026-11-04
PDF7,88 MB
Jeden system łączników. Po prostu lepszy.
Broszura pl-PL 2026-11-04
PDF6,26 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
EU Declaration of Conformity
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-04-02
PDF339,03 kB