The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Osprzęt elek­tro­in­stalacyjny Berker oraz Hager - design
    • A.1
    • A.1 - Regulacja temperatury
    • WAN5011AT
    EAN
    3250610065709
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    BER
    • A.1 - Regulacja temperatury
    • A.8 - Regulacja temperatury
    • C.1 - Regulacja temperatury
    • C.8 - Regulacja temperatury
    • Zobacz więcej

    Regulator temperatury pomieszczenia, ogrz/klima 230V/15W, A.x/C.x, antracyt WAN5011AT

    Cena
    356,00  zł
    / szt. *
    356,00  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    Regulator temperatury pomieszczenia, ogrz/klima 230V/15W, A.x/C.x, antracyt

    WAN5011AT

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Archi­tek­tura
    • Element sterujący/ob­sługowy
      Obro­towy
    Prąd elek­tryczny
    • Prąd znamio­nowy In
      0,065 A
    • Prąd załączania
      0,065 A
    • Maksy­malny prąd łącze­niowy
      5 A
    Napięcie
    • Napięcie znamio­nowe
      210 - 250 V
    • Napięcie znamio­nowe
      250 V
    Zasilanie
    • Napięcie zasilania
      230 V +/- 10%
    Często­tliwość
    • Często­tliwość
      50 - 60 Hz
    Ustawienia
    • Nastawa temperatury komfor­towej
      5 - 30 °C
    Materiały
    • Kolor
      Antracyt
    • Kod RAL
      Podobne do RAL 7021
    • Powierzchnia
      Mat
    • Materiał
      Termo­plast
    • Zawiera materiał z recyklingu (% całko­witej masy plastiku)
      75 %
    • Wykoń­czenie
      Lakie­ro­wany
    Wymiary
    • Wyso­kość
      71 mm
    • Szero­kość
      71 mm
    • Głębo­kość
      28,5 mm
    Ekran
    • Z wyświe­tlaczem
      Nie
    Sprzęt
    • Różnica temperatur powodu­jąca prze­łączenie
      0,50 K
    • Typ termo­statu
      Termo­stat poko­jowy
    • Typ czuj­nika
      Czujnik temperatury
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP20
    Rodzaj połączenia
    • Rodzaj styku
      1x zmienny
    Kompa­ty­bil­ność
    • Typ stero­wania HVAC
      Ogrze­wanie, Chłodzenie
    Warunki użyt­ko­wania
    • Klasa efek­tyw­ności ener­getycznej
      I (1%)

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - Thermostat h/c 230V/15W A.x/C.x wh. gl. (English )
    PDF
    1,23 MB
    REACH declaration WAN5011AT
    PDF
    RoHS report WAN5011AT
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie WAN5011AT | Hager Polska

      Zdjęcie produktu WAN5011AT

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa WAN5011AT | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa WAN5011AT

      Regulator temperatury pomieszczenia, ogrz/klima 230V/15W, A.x/C.x, antracyt

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Instrukcja montażu en-GB 2026-03-30 | Hager Polska

      Instrukcja montażu en-GB 2026-03-30

      PDF
      1,52 MB
      Zdjęcie Instrukcja montażu pl-PL 2026-05-06 | Hager Polska

      Instrukcja montażu pl-PL 2026-05-06

      PDF
      1,47 MB
    • Dane techniczne - Załącznik do produktu

      Zdjęcie Dane techniczne - Załącznik do produktu pl-PL 2026-10-01 | Hager Polska

      Dane techniczne - Załącznik do produktu pl-PL 2026-10-01

      PDF
      189,84 kB
    • Broszura

      Zdjęcie Good design. Jeden system. Jedna plat­forma. Pełna swoboda projek­to­wania. | Hager Polska

      Good design. Jeden system. Jedna plat­forma. Pełna swoboda projek­to­wania.

      Broszura pl-PL 2026-11-04

      PDF
      7,88 MB
      Zdjęcie Jeden system łącz­ników. Po prostu lepszy. | Hager Polska

      Jeden system łącz­ników. Po prostu lepszy.

      Broszura pl-PL 2026-11-04

      PDF
      6,26 MB
    • Pliki STEP

      Zdjęcie Pliki STEP International 2026-04-15 | Hager Polska

      Pliki STEP International 2026-04-15

      STP
      24,46 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-11-09 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-11-09

      PDF
      130,80 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      WDE503203 - one.platform Łącznik 1-klawiszowy przyc., 1 zestyk zwierny, 1 zestyk rozwierny
      WDE503203
      one.platform Łącznik 1-klawiszowy przyc., 1 zestyk zwierny, 1 zestyk rozwierny
      Cena
      110,30  zł
      / szt. *
      110,30  zł
      / szt. *
    • 2
      WDE5036 - one.platform Łącznik 1-klawiszowy przyciskowy, zestyk zmienny
      WDE5036
      one.platform Łącznik 1-klawiszowy przyciskowy, zestyk zmienny
      Cena
      35,30  zł
      / szt. *
      35,30  zł
      / szt. *
    • 3
      WDE503101 - one.platform Łącznik 1-klawiszowy przyciskowy, zestyk zwierny
      WDE503101
      one.platform Łącznik 1-klawiszowy przyciskowy, zestyk zwierny
      Cena
      65,60  zł
      / szt. *
      65,60  zł
      / szt. *
    • 4
      WDE303303 - one.platform Łącznik 1-klawiszowy 3-biegunowy
      WDE303303
      one.platform Łącznik 1-klawiszowy 3-biegunowy
      Cena
      95,60  zł
      / szt. *
      95,60  zł
      / szt. *
    • 5
      WAN5010WM - Regulator temperatury pomieszczenia, ogrzewanie 230V/16A, A.x/C.x, biały mat
      WAN5010WM
      Regulator temperatury pomieszczenia, ogrzewanie 230V/16A, A.x/C.x, biały mat
      Cena
      491,00  zł
      / szt. *
      491,00  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32