The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Nowości i wyda­rzenia
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Osprzęt elek­tro­in­stalacyjny Berker oraz Hager - design
    • Osprzęt hermetyczny
    • Montaż podtyn­kowy IP44
    • WDE1680W
    EAN
    3250610099636
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    BER
    • Montaż podtyn­kowy IP44

    Wkładka jarzeniowa LED seryjna ze stykiem neutralnym, mechanizm, czarny WDE1680W

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się
    Wkrótce dostępny

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Wkładka jarzeniowa LED seryjna ze stykiem neutralnym, mechanizm, czarny

    WDE1680W

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Akcesoria opcjonalne

    • Łącznik llawiszowy 1 dostępne produkty

    Uzupełnij swój system

    • Łącznik llawiszowy
    • WDEM3035

      one.platform Łącznik 2-klawiszowy seryjny (świecznikowy), mechanizm, samozaciski

      0,00 zł  / szt.*

    Kluczowe funkcje

    Jeden mechanizm, różne serie wzornicze

    Ze względu na znormalizowane wymiary montażowe 55 x 55 mm wszystkie mechanizmy w seriach A.1, A.8, C.1 i C.8 są ze sobą kompatybilne.

    Ochrona IP44 z zestawem uszczelek

    Zestawy uszczelniające zapewniają ochronę IP44, umożliwiając bezpieczny montaż w miejscach wilgotnych.

    Specyfikacja techniczna

    Napięcie
    • Napięcie znamio­nowe
      230-250 V
    • Napięcie znamio­nowe
      250 V
    Prąd elek­tryczny
    • Prąd znamio­nowy
      0,0004 A
    Wymiary
    • Wyso­kość
      11 mm
    • Szero­kość
      23 mm
    • Głębo­kość
      20 mm
    Moc
    • Pobór prądu
      0,4 mA
    Instalacja, montaż
    • Sposób montażu
      Wkładka modułu 230 V AC
    Materiały
    • Kolor
      Czarny
    Oświe­tlenie
    • Typ źródła światła
      LED, niewy­mienne
    Często­tliwość
    • Często­tliwość
      50-60 Hz
    • Systemy powią­zane
      A.1, A.8, C.1, C.8

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACh – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - LED module with N-terminal, 230V, 0.4mA, module inserts grey (English)
    PDF
    525,17 kB
    REACH declaration WDE1680W
    PDF
    RoHS report WDE1680W
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie WDE1680W | Hager Polska

      Zdjęcie produktu WDE1680W

    • Product datasheet

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa WDE1680W | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa WDE1680W

      Wkładka jarzeniowa LED seryjna ze stykiem neutralnym, mechanizm, czarny

      PDF
    • Instrukcja obsługi

      Zdjęcie Instrukcja obsługi en-GB 2025-07-03 | Hager Polska

      Instrukcja obsługi en-GB 2025-07-03

      PDF
      228,63 kB
    • Pliki STEP

      Zdjęcie Pliki STEP International 2025-06-25 | Hager Polska

      Pliki STEP International 2025-06-25

      STP
      12,66 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-02-04 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-02-04

      PDF
      340,35 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      WDE503203 - one.platform Łącznik 1-klawiszowy przyc., 1 zestyk zwierny, 1 zestyk rozwierny
      WDE503203
      one.platform Łącznik 1-klawiszowy przyc., 1 zestyk zwierny, 1 zestyk rozwierny
    • 2
      1686 - Wkładka jarzeniowa LED, mechanizm, biały
      1686
      Wkładka jarzeniowa LED, mechanizm, biały
      Cena
      37,50 zł
      / szt. *
      37,50 zł
      / szt. *
    • 3
      503203 - one.platform Łącznik 1-klawiszowy przyc., 1 zestyk zwierny, 1 zestyk rozwierny
      503203
      one.platform Łącznik 1-klawiszowy przyc., 1 zestyk zwierny, 1 zestyk rozwierny
      Cena
      105,00 zł
      / szt. *
      105,00 zł
      / szt. *
    • 4
      WDE303212 - one.platform Łącznik 1-klawiszowy 2-biegunowy, mechanizm, samozaciski 16A
      WDE303212
      one.platform Łącznik 1-klawiszowy 2-biegunowy, mechanizm, samozaciski 16A
    • 5
      WDE3032 - one.platform Łącznik 1-klawiszowy 2-biegunowy, mechanizm, samozaciski
      WDE3032
      one.platform Łącznik 1-klawiszowy 2-biegunowy, mechanizm, samozaciski
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polo Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32