The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Osprzęt elek­tro­in­stalacyjny Berker oraz Hager - design
    • A.1
    • A.1 - Tech­nologia komu­nika­cyjna
    • WAN6010TA
    EAN
    3250610063729
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    BER
    • A.1 - Tech­nologia komu­nika­cyjna
    • A.8 - Tech­nologia komu­nika­cyjna
    • C.1 - Tech­nologia komu­nika­cyjna
    • C.8 - Tech­nologia komu­nika­cyjna
    • Zobacz więcej

    Radio Touch DAB+ z głośnikiem, A.x/C.x, alu tytan metaliczny WAN6010TA

    Cena
    955,00  zł
    / szt. *
    955,00  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    Radio Touch DAB+ z głośnikiem, A.x/C.x, alu tytan metaliczny

    WAN6010TA

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Napięcie
    • Zakres napięcia pracy
      230 - 230 V
    Często­tliwość
    • Często­tliwość
      50 - 60 Hz
    • Często­tliwość odbior­nika radio­wego
      87,5 - 108,0 MHz
    Moc
    • Pobór mocy (VA)
      7 VA
    Materiały
    • Kolor
      Alu tytan
    • Kod RAL
      Podobne do RAL 9006
    • Powierzchnia
      Metaliczny
    • Materiał
      Termo­plast
    • Wykoń­czenie
      Lakie­ro­wany
    Wymiary
    • Wyso­kość
      70,80 mm
    • Szero­kość
      141,60 mm
    • Głębo­kość
      46,50 mm
    • Głębo­kość zabu­dowy
      33 mm
    Łącz­ność
    • Typ połączenia
      Zaciski śrubowe
    • Rodzaj montażu
      Mocowanie śrubowe
    Rodzaj połączenia
    • Prze­krój poprzeczny głośnika
      1 - 1 mm²
    • Prze­krój prze­wodu
      2,50 - 2,50 mm²
    Funkcje
    • Zintegro­wany zegar DCF
      Tak
    • Bluetooth
      Nie
    Prze­chowywanie
    • Liczba pozycji w&nb­sp;pa­mięci
      16
    Sprzęt
    • Liczba wyjść
      2
    • Stero­wany radiowo DCF
      Nie
    • Typ wyświe­tlacza
      Cyfrowy
    • Z układem stero­wania HVAC
      Nie
    • Z głośnikiem
      Tak
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP20

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - Loudspeaker radio touch A.x/C.x wh. mt. (English )
    PDF
    1,30 MB
    REACH declaration WAN6010TA
    PDF
    RoHS report WAN6010TA
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie WAN6010TA | Hager Polska

      Zdjęcie produktu WAN6010TA

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa WAN6010TA | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa WAN6010TA

      Radio Touch DAB+ z głośnikiem, A.x/C.x, alu tytan metaliczny

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Instrukcja montażu en-GB 2025-11-07 | Hager Polska

      Instrukcja montażu en-GB 2025-11-07

      PDF
      818,53 kB
      Zdjęcie Instrukcja montażu pl-PL 2025-12-09 | Hager Polska

      Instrukcja montażu pl-PL 2025-12-09

      PDF
      824,50 kB
    • Instrukcja obsługi

      Zdjęcie Instrukcja obsługi fr-FR, de-DE, it-IT, en-GB 2025-09-16 | Hager Polska

      Instrukcja obsługi fr-FR, de-DE, it-IT, en-GB 2025-09-16

      PDF
      6,97 MB
    • Broszura

      Zdjęcie Good design. Jeden system. Jedna plat­forma. Pełna swoboda projek­to­wania. | Hager Polska

      Good design. Jeden system. Jedna plat­forma. Pełna swoboda projek­to­wania.

      Broszura pl-PL 2026-11-04

      PDF
      7,88 MB
      Zdjęcie Jeden system łącz­ników. Po prostu lepszy. | Hager Polska

      Jeden system łącz­ników. Po prostu lepszy.

      Broszura pl-PL 2026-11-04

      PDF
      6,26 MB
    • Pliki STEP

      Zdjęcie Pliki STEP International 2026-04-15 | Hager Polska

      Pliki STEP International 2026-04-15

      STP
      63,94 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-11-19 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-11-19

      PDF
      293,02 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-11-19 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-11-19

      PDF
      274,02 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      WAF4400BG - Płytka czołowa do podejścia kablowego, A.x/C.x, czarny połysk
      WAF4400BG
      Płytka czołowa do podejścia kablowego, A.x/C.x, czarny połysk
      Cena
      24,20  zł
      / szt. *
      24,20  zł
      / szt. *
    • 2
      WAF4400TA - Płytka czołowa do podejścia kablowego, A.x/C.x, alu tytan metaliczny
      WAF4400TA
      Płytka czołowa do podejścia kablowego, A.x/C.x, alu tytan metaliczny
      Cena
      35,00  zł
      / szt. *
      35,00  zł
      / szt. *
    • 3
      WAF4400BM - Płytka czołowa do podejścia kablowego, A.x/C.x, czarny mat
      WAF4400BM
      Płytka czołowa do podejścia kablowego, A.x/C.x, czarny mat
      Cena
      24,20  zł
      / szt. *
      24,20  zł
      / szt. *
    • 4
      WAF4400C16 - Płytka czołowa do podejścia kablowego A.x/C.x, saffron, szafran, mat
      WAF4400C16
      Płytka czołowa do podejścia kablowego A.x/C.x, saffron, szafran, mat
      Cena
      52,00  zł
      / szt. *
      52,00  zł
      / szt. *
    • 5
      WAF4400C12 - Płytka czołowa do podejścia kablowego A.x/C.x, petal, pastelowy róż, mat
      WAF4400C12
      Płytka czołowa do podejścia kablowego A.x/C.x, petal, pastelowy róż, mat
      Cena
      52,00  zł
      / szt. *
      52,00  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32