Ściemniacz obrotowy (R, LED), A.x/C.x WDN4020
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Zobacz więcej (22)Akcesoria opcjonalne
-
Ramki do osprzętu elektroinstalacyjnego 33 dostępne produkty
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 843 dostępne produkty
Niezbędne akcesoria
Uzupełnij swój system
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
-
Zakres napięcia pracy230 - 230 V
-
Z systemem magistrali KNX radioNie
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
-
Głębokość zabudowy24 mm
-
Wysokość71 mm
-
Szerokość71 mm
-
Głębokość24 mm
-
Element sterujący/obsługowyObrotowy
-
Pobór mocy podczas pracy2 W
-
Zużycie energii w trybie czuwania0
-
Lampy żarowe 230 V i halogenowe200 W
-
Żarówki3 - 200 W
-
Lampy LED 230 V z możliwością ściemniania3 - 200 W
-
Zasilanie lampy LED200 W
-
Zakres temperatur pracy0 - 35 °C
-
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego0.5 - 2.5 mm²
-
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego0.5 - 2.5 mm²
-
Przekrój przewodu0,5 - 2,5 mm²
-
Zasada ściemnianiaObciecię fazy (cut-off)
-
BezpiecznikZabezpieczenie przed zwarciem i przeciążeniem (bezpiecznik elektroniczny)
-
MontażDo montażu w puszce podtynkowej
-
Typ połączeniaZ zaciskami śrubowymi
-
Wejście modułów dodatkowychNie
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa WDN4020
Ściemniacz obrotowy (R, LED), A.x/C.x
PDF -
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu en-GB 2026-09-22
PDF507,33 kB
Instrukcja montażu fr-FR, de-DE, en-AU, it-IT, nl-NL, sv-SE, pl-PL, es-ES, el-GR, pt-PT 2026-09-22
PDF1,96 MB
Instrukcja obsługi i instalacji WDN4020
PDF510,14 kB -
Broszura
Good design. Jeden system. Jedna platforma. Pełna swoboda projektowania.
Broszura pl-PL 2026-11-04
PDF7,88 MB
Jeden system łączników. Po prostu lepszy.
Broszura pl-PL 2026-11-04
PDF6,26 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-09-11
PDF179,17 kB