The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Osprzęt elek­tro­in­stalacyjny Berker oraz Hager - design
    • A.1
    • A.1 - Zasto­so­wania w służbie zdrowia i szpitalach
    • WAN7070BG
    EAN
    3250610065440
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    BER
    • A.1 - Zasto­so­wania w służbie zdrowia i szpitalach
    • A.8 - Zasto­so­wania w służbie zdrowia i szpitalach
    • C.1 - Zasto­so­wania w służbie zdrowia i szpitalach
    • C.8 - Zasto­so­wania w służbie zdrowia i szpitalach
    • Zobacz więcej

    Łącznik elektroniczny na kartę hotelową, A.x/C.x, czarny połysk WAN7070BG

    Cena
    325,00  zł
    / szt. *
    325,00  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    Łącznik elektroniczny na kartę hotelową, A.x/C.x, czarny połysk

    WAN7070BG

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Prąd elek­tryczny
    • Prąd załączania
      10 A
    • Chwilowy prąd kontak­towy
      10 A
    Napięcie
    • Napięcie znamio­nowe
      250 V
    Często­tliwość
    • Często­tliwość
      50 - 60 Hz
    Archi­tek­tura
    • Element sterujący/ob­sługowy
      Karta hotelowa
    • Liczba biegunów
      2
    Moc
    • Lampy żarowe 230 V i halogenowe
      1500 W
    • Moc lamp fluorescen­cyj­nych w&nb­sp;układzie podwójnym
      1500 W
    Materiały
    • Kolor
      Czarny
    • Powierzchnia
      Połysk
    • Materiał
      Termo­plast
    • Wykoń­czenie
      Barwiony
    • Prze­zro­czysty
      Nie
    • Wewnętrzna tylna strona
      Błysz­czący
    Wymiary
    • Wyso­kość
      71 mm
    • Szero­kość
      71 mm
    • Głębo­kość
      38 mm
    • Głębo­kość zabu­dowy
      28,2 mm
    • Wbudowane puszki podtyn­kowe
      40 mm
    Instalacja, montaż
    • Sposób montażu
      Montaż podtyn­kowy
    Elementy sterujące i wskaź­niki
    • Sygna­lizator optyczny
      Sygna­lizacja
    • Liczba przy­cisków
      0
    • Typ przy­cisku
      Przy­cisk przy­wołania
    • Ze stykiem sygnału sprzężenia zwrot­nego
      Nie
    Łącz­ność
    • Typ połączenia
      Zaciski wtykowe
    • Z mocowaniem pazurowym
      Tak
    Rodzaj połączenia
    • Rodzaj oprawy lampy
      Stały
    • Typ złącza/w­tyku
      Przy­cisk/łącznik
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP20
    • Odpor­ność na uderzenie IK
      IK05
    Akcesoria
    • Pole opisowe
      Nie
    • Powią­zane systemy
      A.1, A.8, C.1, C.8

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - Hotel card switch electronic, white glossy (essentials) (English)
    PDF
    562,12 kB
    REACH declaration WAN7070BG
    PDF
    RoHS report WAN7070BG
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie WAN7070BG | Hager Polska

      Zdjęcie produktu WAN7070BG

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa WAN7070BG | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa WAN7070BG

      Łącznik elektroniczny na kartę hotelową, A.x/C.x, czarny połysk

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Instrukcja montażu de-DE, fr-FR, en-GB, it-IT, nl-NL, sv-SE, es-ES, pl-PL, pt-PT 2026-03-31 | Hager Polska

      Instrukcja montażu de-DE, fr-FR, en-GB, it-IT, nl-NL, sv-SE, es-ES, pl-PL, pt-PT 2026-03-31

      PDF
      3,79 MB
      Zdjęcie Instrukcja montażu en-GB 2026-03-30 | Hager Polska

      Instrukcja montażu en-GB 2026-03-30

      PDF
      469,05 kB
      Zdjęcie Instrukcja montażu pl-PL 2026-03-30 | Hager Polska

      Instrukcja montażu pl-PL 2026-03-30

      PDF
      471,85 kB
    • Dane techniczne - Załącznik do produktu

      Zdjęcie Dane techniczne - Załącznik do produktu pl-PL 2026-10-01 | Hager Polska

      Dane techniczne - Załącznik do produktu pl-PL 2026-10-01

      PDF
      189,84 kB
    • Broszura

      Zdjęcie Good design. Jeden system. Jedna plat­forma. Pełna swoboda projek­to­wania. | Hager Polska

      Good design. Jeden system. Jedna plat­forma. Pełna swoboda projek­to­wania.

      Broszura pl-PL 2026-11-04

      PDF
      7,88 MB
      Zdjęcie Jeden system łącz­ników. Po prostu lepszy. | Hager Polska

      Jeden system łącz­ników. Po prostu lepszy.

      Broszura pl-PL 2026-11-04

      PDF
      6,26 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-29 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-29

      PDF
      119,16 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      WAF1020C08 - Płytka czoł. łącznika hotelowego z nadr., A.x/C.x, gold, złoty, metaliczny
      WAF1020C08
      Płytka czoł. łącznika hotelowego z nadr., A.x/C.x, gold, złoty, metaliczny
      Cena
      295,00  zł
      / szt. *
      295,00  zł
      / szt. *
    • 2
      WAE1018WG - Przycisk anulowania z ramką, A.1, biały połysk
      WAE1018WG
      Przycisk anulowania z ramką, A.1, biały połysk
      Cena
      235,00  zł
      / szt. *
      235,00  zł
      / szt. *
    • 3
      WDE505103 - Łącznik przyciskowy do nasadki na kartę hotelową 2A, styki 1NO, 1NC
      WDE505103
      Łącznik przyciskowy do nasadki na kartę hotelową 2A, styki 1NO, 1NC
      Cena
      69,80  zł
      / szt. *
      69,80  zł
      / szt. *
    • 4
      WDE503101 - one.platform Łącznik 1-klawiszowy przyciskowy, zestyk zwierny
      WDE503101
      one.platform Łącznik 1-klawiszowy przyciskowy, zestyk zwierny
      Cena
      65,60  zł
      / szt. *
      65,60  zł
      / szt. *
    • 5
      WAE1017WG - ZasilaczZ z ramką, A.1, biały połysk
      WAE1017WG
      ZasilaczZ z ramką, A.1, biały połysk
      Cena
      273,00  zł
      / szt. *
      273,00  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32