Moduł LED z zaciskiem N 230V, 0,4mA, kolor LED biały do łącznika 3-biegunowego WDE1600W
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Łącznik klawiszowy 2 dostępne produkty
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 892 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Przejdź do kategorii
Kluczowe funkcje
Jeden mechanizm, różne serie wzornicze
Ze względu na znormalizowane wymiary montażowe 55 x 55 mm wszystkie mechanizmy w seriach A.1, A.8, C.1 i C.8 są ze sobą kompatybilne.
Ochrona IP44 z zestawem uszczelek
Zestawy uszczelniające zapewniają ochronę IP44, umożliwiając bezpieczny montaż w miejscach wilgotnych.
Specyfikacja techniczna
-
Napięcie znamionowe230-250 V
-
Napięcie znamionowe250 V
-
Prąd znamionowy In0,0004 A
-
Wysokość11 mm
-
Szerokość23 mm
-
Głębokość20 mm
-
Pobór prądu0,4 mA
-
Sposób montażuWkładka modułu 230 V AC
-
KolorBiały
-
Typ źródła światłaLED, niewymienne
-
Częstotliwość50-60 Hz
-
Powiązane systemyA.1, A.8, C.1, C.8
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa WDE1600W
Moduł LED z zaciskiem N 230V, 0,4mA, kolor LED biały do łącznika 3-biegunowego
PDF -
Broszura
Good design. Jeden system. Jedna platforma. Pełna swoboda projektowania.
Broszura pl-PL 2026-11-04
PDF7,88 MB
Jeden system łączników. Po prostu lepszy.
Broszura pl-PL 2026-11-04
PDF6,26 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-19
PDF155,13 kB
Deklaracja zgodności UE
Łączniki klawiszowe, przyciskowe i akcesoria; WAA…, WDA…, WDE…, WDF…
PDF324,43 kB