Radio Touch DAB+, A.x/C.x, alu tytan metaliczny WAN6011TA
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Zobacz więcej (6)Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 876 dostępne produkty
Niezbędne akcesoria
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
-
Zakres napięcia pracy230 - 230 V
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
-
Częstotliwość odbiornika radiowego87,5 - 108,0 MHz
-
Pobór mocy (VA)7 VA
-
KolorAlu tytan
-
Kod RALPodobne do RAL 9006
-
PowierzchniaMetaliczny
-
MateriałTermoplast
-
WykończenieLakierowany
-
Wysokość70,80 mm
-
Szerokość70,80 mm
-
Głębokość46,50 mm
-
Głębokość zabudowy33 mm
-
Typ połączeniaZaciski śrubowe
-
Rodzaj montażuMocowanie śrubowe
-
Przekrój poprzeczny głośnika1 - 1 mm²
-
Przekrój przewodu2,50 - 2,50 mm²
-
Zintegrowany zegar DCFTak
-
BluetoothNie
-
Liczba pozycji w pamięci16
-
Liczba wyjść2
-
Sterowany radiowo DCFNie
-
Typ wyświetlaczaCyfrowy
-
Z układem sterowania HVACNie
-
Z głośnikiemNie
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa WAN6011TA
Radio Touch DAB+, A.x/C.x, alu tytan metaliczny
PDF -
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu en-GB 2025-11-07
PDF818,53 kB
Instrukcja montażu pl-PL 2025-12-09
PDF824,50 kB -
Instrukcja obsługi
Instrukcja obsługi fr-FR, de-DE, it-IT, en-GB 2025-09-16
PDF6,97 MB -
Broszura
Good design. Jeden system. Jedna platforma. Pełna swoboda projektowania.
Broszura pl-PL 2026-11-04
PDF7,88 MB
Jeden system łączników. Po prostu lepszy.
Broszura pl-PL 2026-11-04
PDF6,26 MB -
Pliki STEP
Pliki STEP International 2026-04-15
STP38,29 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-11-19
PDF293,02 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-10-15
PDF355,36 kB