Ramka 1-kr C.1, turf, ciemny brąz, mat WAD7100C03
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Zobacz więcej (90)Akcesoria opcjonalne
-
Ładowarka USB 1 dostępne produkty -
Element centralny gniazda 2 dostępne produkty -
Element centralny ściemniacza 6 dostępne produkty -
Ściemniacz 2 dostępne produkty -
Łącznik klawiszowy 12 dostępne produkty -
Moduł podświetlenia LED do łączników obrotowych 1 dostępne produkty
Niezbędne akcesoria
Uzupełnij swój system
Kluczowe funkcje
- Laureat iF DESIGN AWARD 2026
Jeden system łączników: - doskonałe wzornictwo zostało docenione prestiżową międzynarodową nagrodą iF DESIGN AWARD.
Signature
Ekskluzywne materiały i kolory zgodne z paletą RAL/Pantone — personalizacja na każdym kroku.
Spójny design
Ramka oraz element centralny tworzą całość — idealnie dopasowują się pod względem koloru, powierzchni i materiału. Dla spójnej i harmonijnej ekspoz...
Specyfikacja techniczna
-
Krotność1
-
KolorBrązowy
-
Kod Pantone4695c
-
PowierzchniaMat
-
MateriałTermoplast
-
Zawiera materiał z recyklingu (% całkowitej masy plastiku)50 %
-
WykończenieLakierowany
-
Wysokość81,5 mm
-
Szerokość81,5 mm
-
Głębokość10 mm
-
Pole opisoweNie
-
Sposób montażuMontaż podtynkowy
-
MontażPoziomy, Pionowy
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
-
Wyższa klasa IPIP44 w połączeniu z zestawem uszczelniającym
-
Odporność na uderzenie IKIK05
-
Typ osłony/ramyPokrywa pojedyncza
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa WAD7100C03
Ramka 1-kr C.1, turf, ciemny brąz, mat
PDF -
Narzędzie
Narzędzie en-GB 2026-05-06
MSI56,92 MB
Hager C.1
Seria łączników i gniazd C.1 łączy kompaktowe wzornictwo, najwyższą jakość wykonania oraz ponadczasową, zaokrągloną formę. Dzięki smukłej ramce o wymiarze 81 mm wyznacza nowy standard instalacji elektrycznych. Delikatnie zaokrąglone oraz subtelnie fazowane ramki nadają łącznikom C.1 lekki, elegancki wygląd. Dzięki temu harmonijnie wpisują się w każdą aranżację i doskonale uzupełniają różnorodne style wnętrz. Wyraziste wzornictwo, przejrzysta struktura oferty oraz szerokie możliwości konfigura...