Afdekraam 3-v, Serie R.classic Glas zwart WLD9300GB
Ook verkrijgbaar in
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Basiselement bewegingssensor 1 producten beschikbaar -
Centraal stuk voor communicatietechniek 16 producten beschikbaar -
Sensorelement voor bewegingssensor 8 producten beschikbaar -
Antennecontactdoos 5 producten beschikbaar -
Aansluitdoos voor datacommunicatie bedraad (twisted pair) 8 producten beschikbaar -
Elektronische schakelaar 2 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Aantal gangen3
-
KleurZwart
-
RAL-code9005
-
Afwerking oppervlakteGlanzend
-
MateriaalGlas
-
Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht)0
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
-
Hoogte81,20 mm
-
Breedte223,20 mm
-
Diepte9,90 mm
-
Heeft tekstveldNee
-
Gemonteerd opInbouwmontage
-
Montage/aansluitpositieHorizontaal, Verticaal
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
Bruikbaar in hogere IP-klasseIP44 in combinatie met afdichtset
-
Slagvastheid IKIK02
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding WLD9300GB
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad WLD9300GB
Afdekraam 3-v, Serie R.classic Glas zwart
PDF -
Tools
Tools de-DE 2025-11-13
URL
Tools de-DE 2026-04-01
URL -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-01-26
PDF375,71 kB