Vermogensautomaat h3+, P630 Energy 4P4D N0-50-100% 250 A 40 kA, boutaansluiting HNW251NR
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Toebehoren 5 producten beschikbaar -
Aansluitingen 6 producten beschikbaar -
Interfacekabels 9 producten beschikbaar -
Vergrendelingfuncties 6 producten beschikbaar -
Hendel met vergrendeling van vermogensautomaat 1 producten beschikbaar -
Aardlekelement MCCB type A 4 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Nominale stroom250 A
-
Uiterste uitschakelvermogen bij 400 V (EN 60947-2)40 kA
-
Uiterste uitschakelvermogen bij 240 V (EN 60947-2)70 kA
-
Uiterste uitschakelvermogen bij 415 V (EN 60947-2)40 kA
-
Uiterste uitschakelvermogen bij 690 V (EN 60947-2)7 kA
-
Kortsluit afschakelvermogen Ics bij 220 VAC volgens IEC 60947-270 kA
-
Kortsluit afschakelvermogen Ics bij 230 VAC volgens IEC 60947-270 kA
-
Kortsluit afschakelvermogen Ics bij 240 VAC volgens IEC 60947-270 kA
-
Kortsluit afschakelvermogen Ics bij 380 VAC volgens IEC 60947-240 kA
-
Kortsluit afschakelvermogen Ics bij 400 VAC volgens IEC 60947-240 kA
-
Kortsluit afschakelvermogen Ics bij 415 VAC volgens IEC 60947-240 kA
-
Kortsluit afschakelvermogen Ics bij 690 VAC volgens IEC 60947-27 kA
-
Nominale stroom bij 10 °C conform 60947-2250 A
-
Nominale stroom bij 15 °C conform 60947-2250 A
-
Nominale stroom bij 20 °C conform 60947-2250 A
-
Nominale stroom bij 25 °C conform 60947-2250 A
-
Nominale stroom bij 30 °C conform 60947-2250 A
-
Nominale stroom bij 35 °C volgens IEC 60947250 A
-
Nominale stroom bij 40 °C volgens IEC 60947250 A
-
Nominale stroom bij 45 °C conform 60947-2250 A
-
Nominale stroom bij 50 °C conform 60947-2250 A
-
Nominale stroom bij 55 °C conform 60947-2250 A
-
Nominale stroom bij 60 °C volgens IEC 60947250 A
-
Nominale stroom bij 65 °C conform 60947-2250 A
-
Nominale stroom bij 70 °C conform 60947-2250 A
-
Aantal polen4
-
BedieningselementSchakel
-
Uitvoering componentVaste inbouw
-
Positie N-aansluitingLinks
-
Frequentie50 - 60 Hz
-
Nominale stoothoudspanning Uimp8000 V
-
Nominale isolatiespanning Ui800 V
-
Nominale spanning Ue220 - 690 V
-
Trip unitEnergy
-
Totaal vermogensverlies onder IN36,8 W
-
Aandraaimoment18 - 18 NM
-
Montage/aansluitpositieFront
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP4X
-
Materiaal kabelKoper
-
Compatibel met aardlekelementJa
-
Geschikt voor DIN-railNee
-
Geschikt voor verdeelbordJa
-
Hoogte260 mm
-
Breedte185 mm
-
Diepte150 mm
-
Instelbereik kortvertraagde kortsluiting122,85 - 2500,0 A
-
Langdurige overbelastingsbeveiliging (ltd): vertraging (tr)0,5 s, 1,5 s, 2,5 s, 5 s, 7,5 s, 9 s, 10 s, 12 s, 14 s, 16 s
-
Kortstondige beveiliging (std): gelijkstroom (Isd)1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10
-
Kortstondige beveiliging (std): vertraging (tsd)50 ms, 100 ms, 200 ms, 300 ms, 400 ms
-
Directe beveiliging (lg): instellingscoëfficiënt3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10, 10,5, 11, 11,5, 12
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding HNW251NR
-
Product datasheet
Hager Productdatablad HNW251NR
Vermogensautomaat h3+, P630 Energy 4P4D N0-50-100% 250 A 40 kA, boutaansluiting
PDF -
Instructiehandleiding
Instructiehandleiding International 2025-01-21
PDF10,29 MB -
Bedrijfshandleiding
Operating manual International 2020-09-21
Bedrijfshandleiding International 2020-09-21
PDF13,53 MB -
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding International 2019-10-09
PDF2,77 MB -
STEP-bestanden
CAD file for MCCB 630A 4P
STEP-bestanden International 2023-11-24
STP1023,49 kB -
Handboek
Technical catalogue
h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A
PDF48,86 MB -
Conformiteitsverklaring
EU Declaration of Conformity
PDF588,41 kB