COM-module modbus met 2 in- en uitgangen HTC320H
EAN-nummer
3250613116705
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
874
€ 348,00
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Optionele accessoires
-
DC-voeding 1 producten beschikbaar
-
Toebehoren voor bussysteem 7 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur-25 - 70 °C
-
Opslag-/transport-temperatuur-35 - 70 °C
Aansluitmogelijkheden
-
Met bussysteem KNX RFNee
Veiligheid
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
Capaciteit
-
Aantal modulen2
Spanning
-
Type voedingDC
-
Bedrijfsspanning24 - 24 V
Aansluiting
-
Aansluitdoorsnede digitale ingang1,50 - 1,50 mm²
-
Aansluitdoorsnede digitale ingang1,50 - 1,50 mm²
Installatie, montage
-
Gemonteerd opDIN-rail
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding HTC320H
-
Bedrijfshandleiding
Bedrijfshandleiding International 2020-09-21
PDF13,53 MB -
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding zh-CN, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2017-09-07
PDF3,75 MB -
Productbijlage
Productbijlage International 2020-01-01
XLS273,00 kB -
Conformiteitsverklaring
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2022-02-09
PDF727,19 kB
Meer documentatie