Vermogensautomaat h3+, P250 Energy 4P4D N0-50-100% 40 A 40 kA, boutaansluiting HNT041NR
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Aardlekelement MCCB type A 8 producten beschikbaar -
Shunt afschakeling 6 producten beschikbaar -
Interfacekabels 9 producten beschikbaar -
Hendel met vergrendeling van vermogensautomaat 1 producten beschikbaar -
DC-voeding 1 producten beschikbaar -
Nulspanningsspoel 8 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Nominale stroom IN40 A
-
Uiterste uitschakelvermogen bij 400 V (EN 60947-2)40 kA
-
Uiterste uitschakelvermogen bij 240 V (EN 60947-2)50 kA
-
Uiterste uitschakelvermogen bij 415 V (EN 60947-2)40 kA
-
Uiterste uitschakelvermogen bij 690 V (EN 60947-2)6 kA
-
Kortsluit afschakelvermogen Ics bij 220 VAC volgens IEC 60947-250 kA
-
Kortsluit afschakelvermogen Ics bij 230 VAC volgens IEC 60947-250 kA
-
Kortsluit afschakelvermogen Ics bij 240 VAC volgens IEC 60947-250 kA
-
Kortsluit afschakelvermogen Ics bij 380 VAC volgens IEC 60947-240 kA
-
Kortsluit afschakelvermogen Ics bij 400 VAC volgens IEC 60947-240 kA
-
Kortsluit afschakelvermogen Ics bij 415 VAC volgens IEC 60947-240 kA
-
Kortsluit afschakelvermogen Ics bij 690 VAC volgens IEC 60947-26 kA
-
Nominale stroom bij 10 °C volgens IEC 6094740 A
-
Nominale stroom bij 15 °C volgens IEC 6094740 A
-
Nominale stroom bij 20 °C volgens IEC 6094740 A
-
Nominale stroom bij 25 °C volgens IEC 6094740 A
-
Nominale stroom bij 30 °C volgens IEC 6094740 A
-
Nominale stroom bij 35 °C volgens IEC 6094740 A
-
Nominale stroom bij 40 °C volgens IEC 6094740 A
-
Nominale stroom bij 45 °C volgens IEC 6094740 A
-
Nominale stroom bij 50 °C volgens IEC 6094740 A
-
Nominale stroom bij 55 °C volgens IEC 6094740 A
-
Nominale stroom bij 60 °C volgens IEC 6094740 A
-
Nominale stroom bij 65 °C volgens IEC 6094740 A
-
Nominale stroom bij 70 °C volgens IEC 6094740 A
-
Aantal polen4
-
BedieningselementSchakel
-
Uitvoering componentVaste inbouw
-
Positie N-aansluitingLinks
-
Frequentie50 - 60 Hz
-
Nominale stoothoudspanning Uimp8000 V
-
Nominale isolatiespanning Ui800 V
-
Nominale spanning Ue220 - 690 V
-
Trip unitEnergy
-
Vermogensverlies bij IN1,14 W
-
Elektrische levensduur in aantal cycli10000
-
Maximale aantal mechanische schakelingen40000
-
Aandraaimoment12 - 12 NM
-
Montage/aansluitpositieFront
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP4X
-
Aansluitdoorsnede soepele ader35 - 150 mm²
-
Aansluitdoorsnede massieve ader35 - 185 mm²
-
VergrendelbaarJa
-
Materiaal kabelKoper, Aluminium
-
Compatibel met aardlekelementJa
-
Geschikt voor DIN-railNee
-
Geschikt voor verdeelbordJa
-
Hoogte165 mm
-
Breedte140 mm
-
Diepte97 mm
-
Instelbereik kortvertraagde kortsluiting24 - 400 A
-
Langdurige overbelastingsbeveiliging (ltd): vertraging (tr)0,5 s, 1,5 s, 2,5 s, 5 s, 7,5 s, 9 s, 10 s, 12 s, 14 s, 16 s
-
Kortstondige beveiliging (std): gelijkstroom (Isd)1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10
-
Kortstondige beveiliging (std): vertraging (tsd)50 ms, 100 ms, 200 ms, 300 ms, 400 ms
-
Directe beveiliging (lg): instellingscoëfficiënt3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10, 10,5, 11, 11,5, 12, 12,5, 13, 13,5, 14, 14,5, 15
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding HNT041NR
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad HNT041NR
Vermogensautomaat h3+, P250 Energy 4P4D N0-50-100% 40 A 40 kA, boutaansluiting
PDF -
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding International 2019-10-24
PDF2,93 MB
Manual for moulded case circuit breaker h3+ P250 (Date: 2020-03)
Installatiehandleiding International 2015-11-02
PDF4,67 MB -
STEP-bestanden
CAD file for MCCB 250A 4P
STEP-bestanden International 2026-04-15
STP805,89 kB -
Handboek
Technical catalogue
h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A
PDF48,21 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14
PDF346,64 kB
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2022-04-25
PDF461,97 kB