Motorbediening h3+, P250 230-240 VAC zonder auto-reset HXT044H
EAN-nummer
3250613154967
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
874
Brutoprijs
€ 660,00
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Controller voor automatische omschakelaar 1 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
Spanning
-
Type voedingAC
-
Stuurspanning AC230 - 240 V
-
Stuurspanning DC0 - 0 V
Frequentie
-
Frequentie50 - 60 Hz
Functies
-
Met automatische resetfunctieNee
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding HXT044H
-
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding International 2024-03-08
PDF8,39 MB -
Handboek
Handboek International 2023-11-16
PDF48,75 MB
Meer documentatie