Vermogensautomaat h3+, P250 LSI 3P3D 40 A 40 kA, boutaansluiting HNT040JR
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Handgreep voor vermogensautomaat 1 producten beschikbaar -
Nulspanningsspoel 8 producten beschikbaar -
Shunt afschakeling 6 producten beschikbaar -
Interfacekabels 2 producten beschikbaar -
Aansluitingen 7 producten beschikbaar -
Hendel met vergrendeling van vermogensautomaat 1 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Nominale stroom40 A
-
Uiterste uitschakelvermogen bij 230 V (EN 60947-2)50 kA
-
Uiterste uitschakelvermogen bij 240 V (EN 60947-2)50 kA
-
Uiterste uitschakelvermogen bij 400 V (EN 60947-2)40 kA
-
Uiterste uitschakelvermogen bij 415 V (EN 60947-2)40 kA
-
Uitschakelvermogen op 1 pool bij 230 V (EN 60947-2)2,50 kA
-
Uitschakelvermogen op 1 pool bij 400 V (EN 60947-2)2,50 kA
-
Uiterste uitschakelvermogen bij 690 V (EN 60947-2)6 kA
-
Kortsluit afschakelvermogen Ics bij 220 VAC volgens IEC 60947-250 kA
-
Kortsluit afschakelvermogen Ics bij 230 VAC volgens IEC 60947-250 kA
-
Kortsluit afschakelvermogen Ics bij 240 VAC volgens IEC 60947-250 kA
-
Kortsluit afschakelvermogen Ics bij 380 VAC volgens IEC 60947-240 kA
-
Kortsluit afschakelvermogen Ics bij 400 VAC volgens IEC 60947-240 kA
-
Kortsluit afschakelvermogen Ics bij 415 VAC volgens IEC 60947-240 kA
-
Kortsluit afschakelvermogen Ics bij 690 VAC volgens IEC 60947-26 kA
-
Nominale stroom bij 10 °C conform 60947-240 A
-
Nominale stroom bij 15 °C conform 60947-240 A
-
Nominale stroom bij 20 °C conform 60947-240 A
-
Nominale stroom bij 25 °C conform 60947-240 A
-
Nominale stroom bij 30 °C conform 60947-240 A
-
Nominale stroom bij 35 °C volgens IEC 6094740 A
-
Nominale stroom bij 40 °C volgens IEC 6094740 A
-
Nominale stroom bij 45 °C conform 60947-240 A
-
Nominale stroom bij 50 °C conform 60947-240 A
-
Nominale stroom bij 55 °C conform 60947-240 A
-
Nominale stroom bij 60 °C volgens IEC 6094740 A
-
Nominale stroom bij 70 °C conform 60947-240 A
-
Nominale stroom bij 65 °C conform 60947-240 A
-
Aantal polen3
-
BedieningselementSchakel
-
Uitvoering componentVaste inbouw
-
Positie N-aansluitingZonder nul
-
Ir1 huidige instelling16 A, 18 A, 20 A, 22 A, 25 A, 28 A, 32 A, 34 A, 37 A, 40 A
-
Instelbereik kortvertraagde kortsluiting21,9 - 400,0 A
-
Frequentie50 - 60 Hz
-
Aandraaimoment12 - 12 NM
-
Montage/aansluitpositieFront
-
Nominale stoothoudspanning Uimp8000 V
-
Nominale isolatiespanning Ui800 V
-
Nominale spanning Ue220 - 690 V
-
Trip unitLSI
-
Totaal vermogensverlies onder IN1,14 W
-
Vermogensverlies per pool bij In0,38 W
-
Elektrische levensduur in aantal cycli10000
-
Maximale aantal mechanische schakelingen40000
-
Aantal hulpcontacten als wisselcontact0
-
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact0
-
Aantal hulpcontacten als maakcontact0
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP4X
-
Bedrijfstemperatuur-25 - 70 °C
-
Graad van vervuiling IEC 6643
-
Aansluitdoorsnede soepele ader35 - 150 mm²
-
Aansluitdoorsnede massieve ader35 - 185 mm²
-
Type connector/stekerKlem
-
VergrendelbaarJa
-
Materiaal kabelKoper, Aluminium
-
Hoogte165 mm
-
Breedte105 mm
-
Diepte97 mm
-
Motorbediening geïntegreerdNee
-
Geschikt voor DIN-railNee
-
Compatibel met aardlekelementNee
-
Geschikt voor verdeelbordJa
-
Positie voedingBidirectioneel
-
Langdurige overbelastingsbeveiliging (ltd): vertraging (tr)0,5 s, 1,5 s, 2,5 s, 5 s, 7,5 s, 9 s, 10 s, 12 s, 14 s, 16 s
-
Kortstondige beveiliging (std): gelijkstroom (Isd)1,5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10
-
Kortstondige beveiliging (std): vertraging (tsd)50 ms, 100 ms, 200 ms, 300 ms, 400 ms
-
Directe beveiliging (lg): instellingscoëfficiënt3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding HNT040JR
-
Product datasheet
Hager Productdatablad HNT040JR
Vermogensautomaat h3+, P250 LSI 3P3D 40 A 40 kA, boutaansluiting
PDF -
Bedrijfshandleiding
Operating manual International 2020-09-21
Bedrijfshandleiding International 2020-09-21
PDF13,53 MB -
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding International 2018-06-04
PDF2,86 MB
Manual for moulded case circuit breaker h3+ P250 (Date: 2020-03)
Installatiehandleiding International 2015-11-02
PDF4,67 MB -
STEP-bestanden
CAD file for MCCB 250A 3P
STEP-bestanden International 2023-11-24
STP640,83 kB -
Handboek
Technical catalogue
h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A
PDF48,86 MB -
Conformiteitsverklaring
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2022-04-25
PDF349,41 kB
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2022-04-25
PDF461,97 kB