Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Hulpcontactadapter 1 producten beschikbaar
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 200 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
Stroom / temperatuur
-
Nominale stroom IN0,10 A
-
Nominale stroom 230 V AC150,10 A
Aansluitmogelijkheden
-
Aansluitwijzequickconnect
-
AansluitwijzeKlik montage
Aansluiting
-
Soort contact1 verbreek + 1 maak
-
Aansluitdoorsnede soepele ader0.5 - 1.25 mm²
-
Aansluitdoorsnede massieve ader0.5 - 1.25 mm²
Spanning
-
Nominale stoothoudspanning Uimp1500 V
-
Type voedingAC/DC
-
Nominale spanning Ue125 - 125 V
Vermogen
-
Vermogensverlies bij IN3 W
Samenstelling
-
Aantal wisselcontacten0
-
Aantal verbreekcontacten1
Veiligheid
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP4X
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding HXA026H
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad HXA026H
AL triphulpcontact h3+, 1NO+1NC 125 VAC
PDF -
Installatiehandleiding
Manual for HXA0xx - Shunt trip, undervoltage release (Date: 2020-06)
Installatiehandleiding International 2017-06-20
PDF6,65 MB -
Handboek
Technical catalogue
h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A
PDF48,21 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14
PDF343,86 kB
Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14
PDF437,81 kB
Meer documentatie