Vermogensautomaat h3+, P160 TM 4P4D N0-100% 25 A 40 kA, kooiklemmen HNS026DC
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Nulspanningsspoel 8 producten beschikbaar -
Chassis vermogensautomaat 2 producten beschikbaar -
Shunt afschakeling 5 producten beschikbaar -
Hulpcontactadapter 3 producten beschikbaar -
Hulpcontactblok 5 producten beschikbaar -
Hendel met vergrendeling van vermogensautomaat 1 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Nominale stroom IN25 A
-
Uiterste uitschakelvermogen bij 400 V (EN 60947-2)40 kA
-
Uiterste uitschakelvermogen bij 240 V (EN 60947-2)50 kA
-
Kortsluit afschakelvermogen Ics bij 230 VAC volgens IEC 60947-250 kA
-
Kortsluit afschakelvermogen Ics bij 400 VAC volgens IEC 60947-240 kA
-
Uiterste uitschakelvermogen bij 660 V (EN 60947-2)6 kA
-
Uiterste uitschakelvermogen bij 690 V (EN 60947-2)6 kA
-
Nominale stroom bij 10 °C volgens IEC 6094730,10 A
-
Nominale stroom bij 15 °C volgens IEC 6094729,60 A
-
Nominale stroom bij 20 °C volgens IEC 6094728,90 A
-
Nominale stroom bij 25 °C volgens IEC 6094728,30 A
-
Nominale stroom bij 30 °C volgens IEC 6094727,70 A
-
Nominale stroom bij 35 °C volgens IEC 6094727 A
-
Nominale stroom bij 40 °C volgens IEC 6094726,40 A
-
Nominale stroom bij 45 °C volgens IEC 6094725,70 A
-
Nominale stroom bij 50 °C volgens IEC 6094725 A
-
Nominale stroom bij 55 °C volgens IEC 6094724,30 A
-
Nominale stroom bij 60 °C volgens IEC 6094723,50 A
-
Nominale stroom bij 65 °C volgens IEC 6094722,80 A
-
Nominale stroom bij 70 °C volgens IEC 6094722 A
-
Aantal polen4
-
BedieningselementSchakel
-
Uitvoering componentVaste inbouw
-
Positie N-aansluitingLinks
-
Frequentie50 - 60 Hz
-
Nominale stoothoudspanning Uimp8000 V
-
Nominale isolatiespanning Ui800 V
-
Nominale spanning Ue220 - 690 V
-
Trip unitTM A/A
-
Vermogensverlies bij IN19,50 W
-
Elektrische levensduur in aantal cycli10000
-
Maximale aantal mechanische schakelingen40000
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP4X
-
Aansluitdoorsnede soepele ader6 - 70 mm²
-
Aansluitdoorsnede massieve ader6 - 95 mm²
-
AansluitwijzeSchroefaansluiting
-
VergrendelbaarJa
-
Instelbereik thermisch beveiliging0,63, 0,8, 1
-
Materiaal kabelKoper
-
Compatibel met aardlekelementNee
-
Geschikt voor DIN-railNee
-
Geschikt voor verdeelbordJa
-
Hoogte130 mm
-
Breedte120 mm
-
Diepte97 mm
-
Directe beveiliging (lg): instellingscoëfficiënt6, 8, 10, 12
-
Montage/aansluitpositieFront
-
Aandraaimoment6 - 6 NM
-
Aandraaimoment aansluitklem onder6 - 6 NM
-
Aandraaimoment aansluitklem boven6 - 6 NM
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding HNS026DC
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad HNS026DC
Vermogensautomaat h3+, P160 TM 4P4D N0-100% 25 A 40 kA, kooiklemmen
PDF -
Instructiehandleiding
Manual for moulded case circuit breaker h3+ P160 (Date: 2023-03)
Instructiehandleiding International 2023-03-08
PDF7,44 MB -
STEP-bestanden
CAD file for MCCB 160A 4P
STEP-bestanden International 2026-04-15
STP1014,02 kB -
Handboek
Technical catalogue
h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A
PDF48,21 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14
PDF446,76 kB