Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Hulpcontactadapter 1 producten beschikbaar
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 200 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
-
Nominale stroom IN3 A
-
Nominale stroom 230 V AC153 A
-
Aansluitwijzequickconnect
-
AansluitwijzeKlik montage
-
Soort contact1 verbreek + 1 maak
-
Aansluitdoorsnede soepele ader0.5 - 1.25 mm²
-
Aansluitdoorsnede massieve ader0.5 - 1.25 mm²
-
Nominale isolatiespanning Ui250 V
-
Nominale stoothoudspanning Uimp1500 V
-
Type voedingAC/DC
-
Nominale spanning Ue250 - 250 V
-
Vermogensverlies bij IN3 W
-
Aantal wisselcontacten0
-
Aantal verbreekcontacten1
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP4X
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding HXA024H
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad HXA024H
AL triphulpcontact h3+, 1NO+1NC 250 VAC
PDF -
Installatiehandleiding
Manual for HXA0xx - Shunt trip, undervoltage release (Date: 2020-06)
Installatiehandleiding International 2017-06-20
PDF6,65 MB -
Handboek
Technical catalogue
h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A
PDF48,21 MB -
Catalogue
Catalogue en-GB 2025-09-04
PDF26,44 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14
PDF343,86 kB
Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14
PDF437,81 kB