Nulspanningspoel (UVR) h3+, P160-P250-P630 100-120 VAC HXA013H
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Hulpcontactadapter 1 producten beschikbaar
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 242 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
-
Verbruik bij inkomen1,40 VA
-
Vermogensverlies bij IN1,40 W
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP4X
-
Stuurspanning AC110 - 120 V
-
Stuurspanning DC0 - 0 V
-
Type voedingAC
-
Nominale spanning Ue110 - 120 V
-
VertraagdNee
-
Frequentie50 - 60 Hz
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding HXA013H
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad HXA013H
Nulspanningspoel (UVR) h3+, P160-P250-P630 100-120 VAC
PDF -
Installatiehandleiding
Manual for HXA0xx - Shunt trip, undervoltage release (Date: 2020-06)
Installatiehandleiding International 2017-06-20
PDF6,65 MB -
Handboek
Technical catalogue
h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A
PDF48,21 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14
PDF343,86 kB
Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14
PDF437,81 kB