Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Hulpcontactadapter 1 producten beschikbaar
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 200 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
-
Nominale stroom 230 V AC153 A
-
Aansluitwijzequickconnect
-
AansluitwijzeKlik montage
-
Soort contact1 verbreek + 1 maak
-
Nominale isolatiespanning Ui250 V
-
Nominale stoothoudspanning Uimp1500 V
-
Type voedingAC/DC
-
Nominale spanning Ue230 - 230 V
-
Vermogensverlies bij IN3 W
-
Aantal wisselcontacten0
-
Aantal verbreekcontacten1
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP4X
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding HXA021H
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad HXA021H
AX positie hulpcontact h3+, 1NO+1NC 230 VAC
PDF -
Installatiehandleiding
Manual for HXA0xx - Shunt trip, undervoltage release (Date: 2020-06)
Installatiehandleiding International 2017-06-20
PDF6,65 MB -
Handboek
Technical catalogue
h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A
PDF48,21 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14
PDF343,86 kB
Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14
PDF437,81 kB