Nulspanningspoel vertraagd (UVR) h3+, P160-P250-P630 110-120 VAC HXA053H
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Hulpcontactadapter 1 producten beschikbaar
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 242 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
-
Verbruik bij inkomen1,40 VA
-
Vermogensverlies bij IN1,40 W
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP4X
-
Stuurspanning AC110 - 120 V
-
Stuurspanning DC0 - 0 V
-
Type voedingAC
-
Nominale spanning Ue110 - 120 V
-
VertraagdJa
-
Frequentie50 - 60 Hz
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding HXA053H
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad HXA053H
Nulspanningspoel vertraagd (UVR) h3+, P160-P250-P630 110-120 VAC
PDF -
Installatiehandleiding
Manual for HXA0xx - Shunt trip, undervoltage release (Date: 2020-06)
Installatiehandleiding International 2017-06-20
PDF6,65 MB -
Handboek
Technical catalogue
h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A
PDF48,21 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14
PDF343,86 kB
Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14
PDF437,81 kB