Vermogensautomaat h3+, P160 LSI 4P4D N0-50-100% 100 A 40 kA, kooiklemmen HNS101JC
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Nulspanningsspoel 8 producten beschikbaar -
Interfacekabels 2 producten beschikbaar -
Shunt afschakeling 5 producten beschikbaar -
Hulpcontactadapter 3 producten beschikbaar -
Aansluitingen 6 producten beschikbaar -
Hulpcontactblok 5 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Nominale stroom100 A
-
Uiterste uitschakelvermogen bij 230 V (EN 60947-2)50 kA
-
Uiterste uitschakelvermogen bij 240 V (EN 60947-2)50 kA
-
Uiterste uitschakelvermogen bij 400 V (EN 60947-2)40 kA
-
Uiterste uitschakelvermogen bij 415 V (EN 60947-2)40 kA
-
Uitschakelvermogen op 1 pool bij 230 V (EN 60947-2)2,50 kA
-
Uitschakelvermogen op 1 pool bij 400 V (EN 60947-2)2,50 kA
-
Uiterste uitschakelvermogen bij 690 V (EN 60947-2)6 kA
-
Kortsluit afschakelvermogen Ics bij 220 VAC volgens IEC 60947-250 kA
-
Kortsluit afschakelvermogen Ics bij 230 VAC volgens IEC 60947-250 kA
-
Kortsluit afschakelvermogen Ics bij 240 VAC volgens IEC 60947-250 kA
-
Kortsluit afschakelvermogen Ics bij 380 VAC volgens IEC 60947-240 kA
-
Kortsluit afschakelvermogen Ics bij 400 VAC volgens IEC 60947-240 kA
-
Kortsluit afschakelvermogen Ics bij 415 VAC volgens IEC 60947-240 kA
-
Kortsluit afschakelvermogen Ics bij 690 VAC volgens IEC 60947-26 kA
-
Nominale stroom bij 10 °C conform 60947-2100 A
-
Nominale stroom bij 15 °C conform 60947-2100 A
-
Nominale stroom bij 20 °C conform 60947-2100 A
-
Nominale stroom bij 25 °C conform 60947-2100 A
-
Nominale stroom bij 30 °C conform 60947-2100 A
-
Nominale stroom bij 35 °C volgens IEC 60947100 A
-
Nominale stroom bij 40 °C volgens IEC 60947100 A
-
Nominale stroom bij 45 °C conform 60947-2100 A
-
Nominale stroom bij 50 °C conform 60947-2100 A
-
Nominale stroom bij 55 °C conform 60947-2100 A
-
Nominale stroom bij 60 °C volgens IEC 60947100 A
-
Nominale stroom bij 70 °C conform 60947-2100 A
-
Nominale stroom bij 65 °C conform 60947-2100 A
-
Aantal polen4
-
BedieningselementSchakel
-
Uitvoering componentVaste inbouw
-
Positie N-aansluitingLinks
-
Ir1 huidige instelling40 A, 45 A, 50 A, 57 A, 63 A, 72 A, 80 A, 87 A, 93 A, 100 A
-
Instelbereik kortvertraagde kortsluiting54,6 - 1000,0 A
-
Frequentie50 - 60 Hz
-
Aandraaimoment6 - 6 NM
-
Montage/aansluitpositieFront
-
Nominale stoothoudspanning Uimp8000 V
-
Nominale isolatiespanning Ui800 V
-
Nominale spanning Ue220 - 690 V
-
Trip unitLSI
-
Totaal vermogensverlies onder IN10,50 W
-
Vermogensverlies per pool bij In3,50 W
-
Elektrische levensduur in aantal cycli10000
-
Maximale aantal mechanische schakelingen40000
-
Aantal hulpcontacten als wisselcontact0
-
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact0
-
Aantal hulpcontacten als maakcontact0
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP4X
-
Bedrijfstemperatuur-25 - 70 °C
-
Graad van vervuiling IEC 6643
-
Aansluitdoorsnede soepele ader6 - 70 mm²
-
Aansluitdoorsnede massieve ader6 - 95 mm²
-
VergrendelbaarJa
-
Materiaal kabelKoper
-
Hoogte130 mm
-
Breedte120 mm
-
Diepte97 mm
-
Motorbediening geïntegreerdNee
-
Geschikt voor DIN-railNee
-
Compatibel met aardlekelementNee
-
Geschikt voor verdeelbordJa
-
Positie voedingBidirectioneel
-
AansluitwijzeSchroefaansluiting
-
Langdurige overbelastingsbeveiliging (ltd): vertraging (tr)0,5 s, 1,5 s, 2,5 s, 5 s, 7,5 s, 9 s, 10 s, 12 s, 14 s, 16 s
-
Kortstondige beveiliging (std): gelijkstroom (Isd)1,5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10
-
Kortstondige beveiliging (std): vertraging (tsd)50 ms, 100 ms, 200 ms, 300 ms, 400 ms
-
Directe beveiliging (lg): instellingscoëfficiënt3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding HNS101JC
-
Product datasheet
Hager Productdatablad HNS101JC
Vermogensautomaat h3+, P160 LSI 4P4D N0-50-100% 100 A 40 kA, kooiklemmen
PDF -
Instructiehandleiding
Manual for moulded case circuit breaker h3+ P160 (Date: 2020-03)
Instructiehandleiding International 2016-03-09
PDF4,40 MB
Manual for moulded case circuit breaker h3+ P160 (Date: 2023-03)
Instructiehandleiding International 2023-03-08
PDF7,44 MB -
Bedrijfshandleiding
Operating manual International 2020-09-21
Bedrijfshandleiding International 2020-09-21
PDF13,53 MB -
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding International 2018-06-04
PDF2,86 MB -
STEP-bestanden
CAD file for MCCB 160A 4P
STEP-bestanden International 2023-09-04
STP1014,02 kB -
Handboek
Technical catalogue
h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A
PDF48,86 MB -
Conformiteitsverklaring
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2022-02-01
PDF300,00 kB