Nulspanningspoel vertraagd (UVR) h3+, P160-P250-P630 24 VDC HXA051H
EAN-nummer
3250613346539
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
874
Brutoprijs
€ 156,00
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Hulpcontactadapter 1 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
Vermogen
-
Verbruik bij inkomen0,56 VA
Veiligheid
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP4X
Spanning
-
Stuurspanning AC0 - 0 V
-
Stuurspanning DC24 - 24 V
Functies
-
VertraagdJa
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding HXA051H
-
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding International 2017-06-20
PDF2,80 MB -
Handboek
Handboek International 2023-11-16
PDF48,75 MB
Meer documentatie