Motorbediening h3+, P250 200-220 V AC/DC met auto-reset + slot HXT045HK
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Controller voor automatische omschakelaar 1 producten beschikbaar
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 95 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
-
Type voedingAC/DC
-
Stuurspanning AC200 - 220 V
-
Stuurspanning DC200 - 220 V
-
Frequentie50 - 60 Hz
-
Met automatische resetfunctieJa
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding HXT045HK
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad HXT045HK
Motorbediening h3+, P250 200-220 V AC/DC met auto-reset + slot
PDF -
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding International 2024-03-08
PDF8,37 MB -
Handboek
Technical catalogue
h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A
PDF48,21 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14
PDF437,81 kB