ATS-controller + COM - Voor HIB en vermogensomschakelaars HZI855
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Motorbediening 30 producten beschikbaar -
Adapter voor communicatietechniek 1 producten beschikbaar -
Toebehoren voor bussysteem 1 producten beschikbaar -
Toebehoren 1 producten beschikbaar
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 33 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
-
Nominale spanning Ue230 - 415 V
-
BussysteemMODBUS
-
Aansluitdoorsnede uitgangen met massieve aders1,5 - 2,5 mm²
-
Aansluitdoorsnede uitgangen soepele aders1,5 - 2,5 mm²
-
Type connector/steker bussysteemRS485
-
Aansluitwijze bus-ingangSchroefaansluiting
-
Aansluitwijze ingangSchroefaansluiting
-
Type aansluiting uitgangSchroefaansluiting
-
Aantal uitgangen6
-
Aantal ingangen6
-
Type displayLCD
-
Bedrijfstemperatuur-30 - 70 °C
-
Opslag-/transport-temperatuur-40 - 70 °C
-
Opgenomen vermogen in W10 W
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP65
-
Gemonteerd opDeur
-
Aandraaimoment besturings- en hulpcontact0,6 - 5 NM
-
Het genereren van gegevensJa
-
DatatypenAlarmen, Elektrische meting, Gedetailleerde elektrische meting, Aan/uit-status, Stroombron, Scènes
-
Data formatenMODBUS (RTU)
-
Geschat dagelijks dataverbruik100 KB - 1 MB
-
Het genereren van realtime gegevensJa
-
Gegevens die op het apparaat zijn opgeslagenJa
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding HZI855
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad HZI855
ATS controller + COM voor vermogensomschakelaars (HIB & scheiders)
PDF -
Bedrijfshandleiding
Instruction manual - EN
HZI855
PDF9,43 MB -
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding nl-NL 2024-04-08
PDF2,65 MB -
Productbijlage
Productbijlage International 2020-01-01
XLS1009,00 kB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14
PDF288,71 kB
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2022-04-13
PDF573,94 kB