Gemotoriseerde lastomschakelaar 4-polig, 400 A HIB440M
EAN-nummer
3250613191382
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
F35
€ 5.335,00
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Controller voor automatische omschakelaar 1 producten beschikbaar
-
Afschermkap 1 producten beschikbaar
-
Toebehoren 4 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
Spanning
-
Nominale spanning Ue380 - 415 V
Stroom / temperatuur
-
Nominale stroom400 A
-
Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom Icc met gl-gG-zekeringen50 kA
Vermogen
-
Bedrijfsvermogen bij 400 VAC AC1263000 W
Uitvoering
-
Aantal polen4
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding HIB440M
-
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding International 2021-09-02
PDF1,47 MBInstallatiehandleiding nl-NL 2021-09-02
PDF1,48 MB -
Korte handleiding eindgebruiker
Korte handleiding eindgebruiker zh-CN, en-GB, fr-FR 2016-12-05
PDF5,28 MB -
Conformiteitsverklaring
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2022-09-07
PDF621,91 kBDeclaration
Conformiteitsverklaring International 2022-04-13
PDF573,94 kB
Meer documentatie