The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Hoofdcomponenten schakelen en beveiligen
    • Last­schei­ders en last­omschakelaars
    • Toebe­horen last­schei­ders
    • HZ158
    De Hager HZ158 is een set doorverbindingsbruggen voor 4-polige lastomschakelaars van 400A. De bruggen verbinden de aansluitpunten van de omschakelaar, zodat één gemeenschappelijke afgaande aansluiting naar de belasting ontstaat.
    EAN-nummer
    3250613361587
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    F35
    • Toebe­horen last­schei­ders
    • Toebe­horen last­omschakelaars
    • Toon meer

    Doorverbindingsbruggen - Omschakelaar 400A, 4 stuks HZ158

    Brutoprijs
    € 319,00
    / Stuk *
    € 319,00
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    Doorverbindingsbruggen - Omschakelaar 400A, 4 stuks

    HZ158

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale stroom IN
      400 A

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration HZ158
    PDF
    RoHS report HZ158
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding HZ158 | Hager Nederland

      Afbeelding HZ158

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad HZ158 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad HZ158

      Doorverbindingsbruggen omschakelaar 400 A (4 stuks)

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14

      PDF
      350,49 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Nederland

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2022-04-13

      PDF
      777,14 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      HZC212 - Afschermkap - 4-polig, M1
      HZC212
      Afschermkap set 4-polig M1
      Brutoprijs
      € 12,40
      / Stuk *
      € 12,40
      / Stuk *
    • 2
      HZ160 - Hulpcontact - 2 Wisselcontacten, omschakelaar 125-1600A
      HZ160
      Hulpcontact 2 wissel omschakelaar 125-1600A
      Brutoprijs
      € 44,30
      / Stuk *
      € 44,30
      / Stuk *
    • 3
      HZ157 - Doorverbindingsbruggen - Omschakelaar 250A, 4 stuks
      HZ157
      Doorverbindingsbruggen omschakelaar 250 A (4 stuks)
      Brutoprijs
      € 259,00
      / Stuk *
      € 259,00
      / Stuk *
    • 4
      HZC101 - As - Veilighedenlastscheider 63-630A, lengte 200 mm
      HZC101
      As veilighedenlastscheider 63-630 A, lengte 200 mm
      Brutoprijs
      € 29,30
      / Stuk *
      € 29,30
      / Stuk *
    • 5
      HZC112 - Verlengas - Lastscheider HA/HI, M1-2, lengte 200 mm
      HZC112
      Verlengas lastscheider HA/HI, lengte 200 mm M1-2
      Brutoprijs
      € 7,95
      / Stuk *
      € 7,95
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group