The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Hoofdcomponenten schakelen en beveiligen
    • Last­schei­ders en last­omschakelaars
    • Toebe­horen last­schei­ders
    • HZI501
    De Hager HZI501 is een rubberen IP65-afdichting voor de HZI855 ATS-controller. De afdichting wordt gebruikt bij deurmontage om de standaard beschermingsgraad van de gemonteerde controller van IP30 naar IP65 te verhogen.
    EAN-nummer
    3250613362294
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    F35
    • Toebe­horen last­schei­ders

    Afdichting - IP65, voor HZI855 HZI501

    Brutoprijs
    € 78,10
    / Stuk *
    € 78,10
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    Afdichting - IP65, voor HZI855

    HZI501

    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    REACh-SVHC vrij Ja
    Halogeenvrij Ja

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding HZI501 | Hager Nederland

      Afbeelding HZI501

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad HZI501 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad HZI501

      Afdichting IP65 voor HZI855

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14

      PDF
      288,71 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Nederland

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2022-04-13

      PDF
      573,94 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      HZC311 - Hulpcontact - 1NO, 1NC, lastscheider M1-2-V
      HZC311
      Hulpcontact 1 maak + 1 verbreek lastscheider M1-2-V
      Brutoprijs
      € 31,00
      / Stuk *
      € 31,00
      / Stuk *
    • 2
      HZC214 - Afschermkap - 4-polig, M2
      HZC214
      Afschermkap set 4-polig M2
      Brutoprijs
      € 13,70
      / Stuk *
      € 13,70
      / Stuk *
    • 3
      HZC113 - Verlengas - Lastscheider HA/HI, M1-2, lengte 320 mm
      HZC113
      Verlengas lastscheider HA/HI, lengte 320 mm M1-2
      Brutoprijs
      € 10,40
      / Stuk *
      € 10,40
      / Stuk *
    • 4
      HZC204 - Afschermkap - Lastomschakelaar 200-400A, boven/onder
      HZC204
      Afschermkap lastomschakelaar 200-400 A boven/onder
      Brutoprijs
      € 72,70
      / Stuk *
      € 72,70
      / Stuk *
    • 5
      HZ158 - Doorverbindingsbruggen - Omschakelaar 400A, 4 stuks
      HZ158
      Doorverbindingsbruggen omschakelaar 400 A (4 stuks)
      Brutoprijs
      € 319,00
      / Stuk *
      € 319,00
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group