The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Hoofdcomponenten schakelen en beveiligen
    • Vermo­gens­au­to­maten en -schakelaars
    • MCCB toebe­horen
    • HYT332H
    EAN-nummer
    3250613197179
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    874
    • MCCB toebe­horen

    Uittrekbare vermogensschakelaaradapter met veiligheidstrip h3+, P250 3P HYT332H

    Brutoprijs
    € 454,00
    / Stuk *
    € 454,00
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    Uittrekbare vermogensschakelaaradapter met veiligheidstrip h3+, P250 3P

    HYT332H

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

    • Vergren­de­ling­func­ties 1 producten beschikbaar

    Bijpassende producten

    • Bijpassende producten 47 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Vergren­de­ling­func­ties
    • HXT890H

      Vergrendelsleutelset met sleutelslot voor uittrekbare systeem, h3+ P250

      € 51,00  / Stuk*

    Bijpassende producten

    • HNT050DR

      Vermogensautomaat h3+, P250 TM 3P3D 50 A 40 kA, boutaansluiting

      € 505,00  / Stuk*
    • HNT100JR

      Vermogensautomaat h3+, P250 LSI 3P3D 100 A 40 kA, boutaansluiting

      € 845,00  / Stuk*
    • HNT125DR

      Vermogensautomaat h3+, P250 TM 3P3D 125 A 40 kA, boutaansluiting

      € 695,00  / Stuk*
    • HNT200DR

      Vermogensautomaat h3+, P250 TM 3P3D 200 A 40 kA, boutaansluiting

      € 915,00  / Stuk*
    • HNT250DR

      Vermogensautomaat h3+, P250 TM 3P3D 250 A 40 kA, boutaansluiting

      € 995,00  / Stuk*
    • HNT250JR

      Vermogensautomaat h3+, P250 LSI 3P3D 250 A 40 kA, boutaansluiting

      € 1.175,00  / Stuk*
    • HNT250NR

      Vermogensautomaat h3+, P250 Energy 3P3D 250 A 40 kA, boutaansluiting

      € 1.850,00  / Stuk*
    • HCT200AR

      Vermogensschakelaar h3+, P250 3P 200 A, boutaansluiting

      € 645,00  / Stuk*
    • HNT160NR

      Vermogensautomaat h3+, P250 Energy 3P3D 160 A 40 kA, boutaansluiting

      € 1.500,00  / Stuk*
    • HNT063DR

      Vermogensautomaat h3+, P250 TM 3P3D 63 A 40 kA, boutaansluiting

      € 575,00  / Stuk*
    • HNT100DR

      Vermogensautomaat h3+, P250 TM 3P3D 100 A 40 kA, boutaansluiting

      € 630,00  / Stuk*
    • HNT040NR

      Vermogensautomaat h3+, P250 Energy 3P3D 40 A 40 kA, boutaansluiting

      € 1.270,00  / Stuk*
    • HNT040JR

      Vermogensautomaat h3+, P250 LSI 3P3D 40 A 40 kA, boutaansluiting

      € 845,00  / Stuk*
    • HCT250AR

      Vermogensschakelaar h3+, P250 3P 250 A, boutaansluiting

      € 635,00  / Stuk*
    • HET040JR

      Vermogensautomaat h3+, P250 LSI 3P3D 40 A 70 kA, boutaansluiting

      € 960,00  / Stuk*
    • HET100JR

      Vermogensautomaat h3+, P250 LSI 3P3D 100 A 70 kA, boutaansluiting

      € 960,00  / Stuk*
    • HET160JR

      Vermogensautomaat h3+, P250 LSI 3P3D 160 A 70 kA, boutaansluiting

      € 1.200,00  / Stuk*
    • HET250JR

      Vermogensautomaat h3+, P250 LSI 3P3D 250 A 70 kA, boutaansluiting

      € 1.430,00  / Stuk*
    • HMT040JR

      Vermogensautomaat h3+, P250 LSI 3P3D 40 A 50 kA, boutaansluiting

      € 880,00  / Stuk*
    • HMT100JR

      Vermogensautomaat h3+, P250 LSI 3P3D 100 A 50 kA, boutaansluiting

      € 880,00  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale stroom IN
      250 A
    Uitvoe­ring
    • Pool­type
      3P
    Installatie, montage
    • Geschikt voor montage op railsysteem
      Nee

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration HYT332H
    PDF
    RoHS report HYT332H
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding HYT332H | Hager Nederland

      Afbeelding HYT332H

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad HYT332H | Hager Nederland

      Hager Productdatablad HYT332H

      Uittrekbare vermogensschakelaaradapter met veiligheidstrip h3+, P250 3P

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding International 2017-04-10 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding International 2017-04-10

      PDF
      8,17 MB
    • Handboek

      Afbeelding Technical catalogue | Hager Nederland

      Technical catalogue

      h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A

      PDF
      48,21 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14

      PDF
      437,81 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      HYW010H - Rechte aansluitset, h3+ P630 3P/4P (250-400 A)
      HYW010H
      Rechte aansluitset, h3+ P630 3P/4P (250-400 A)
      Brutoprijs
      € 106,00
      / Stuk *
      € 106,00
      / Stuk *
    • 2
      HXW912H - Asverlenging 14 x 14mm 200 mm, h3+ P630
      HXW912H
      Asverlenging 14 x 14mm 200 mm, h3+ P630
      Brutoprijs
      € 47,20
      / Stuk *
      € 47,20
      / Stuk *
    • 3
      HXW913H - Asverlenging 14 x 14mm 320 mm, h3+ P630
      HXW913H
      Asverlenging 14 x 14mm 320 mm, h3+ P630
      Brutoprijs
      € 72,50
      / Stuk *
      € 72,50
      / Stuk *
    • 4
      HXW915H - Asverlenging 14 x 14mm 500 mm, h3+ P630
      HXW915H
      Asverlenging 14 x 14mm 500 mm, h3+ P630
      Brutoprijs
      € 106,00
      / Stuk *
      € 106,00
      / Stuk *
    • 5
      HYW012H - Verspreidingsset, h3+ P630 4P (250-400 A)
      HYW012H
      Verspreidingsset, h3+ P630 4P (250-400 A)
      Brutoprijs
      € 112,00
      / Stuk *
      € 112,00
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group