Vermogensschakelaar h3+, P250 3P 200 A, boutaansluiting HCT200AR
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Hulpcontactadapter 3 producten beschikbaar -
Functies voor fasescheiding 1 producten beschikbaar -
Toebehoren 1 producten beschikbaar -
Positieschakelaars 1 producten beschikbaar -
Vergrendelingfuncties 2 producten beschikbaar -
Deurkoppelingshendel 1 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Nominale stroom IN200 A
-
Nominale korteduurbestendigheid Icw IEC 609473,60 kA
-
Aantal polen3
-
BedieningselementSchakel
-
Aansluitdoorsnede massieve ader35 - 185 mm²
-
Aansluitdoorsnede soepele ader35 - 150 mm²
-
Nominale isolatiespanning Ui800 V
-
Nominale stoothoudspanning Uimp8000 V
-
Frequentie50 - 60 Hz
-
Trip unitSchakelaar
-
Hoogte165 mm
-
Breedte105 mm
-
Diepte97 mm
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding HCT200AR
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad HCT200AR
Vermogensschakelaar h3+, P250 3P 200 A, boutaansluiting
PDF -
Installatiehandleiding
Manual for moulded case circuit breaker h3+ P250 (Date: 2020-03)
Installatiehandleiding International 2015-11-02
PDF4,67 MB -
Handboek
Technical catalogue
h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A
PDF48,21 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14
PDF255,71 kB
Conformiteitsverklaring pl-PL 2026-09-21
PDF271,30 kB
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2021-09-24
PDF421,84 kB