Vermogensschakelaar h3+, P160 4P 125 A, kooiklemmen HCS126AC
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Nulspanningsspoel 8 producten beschikbaar -
Shunt afschakeling 5 producten beschikbaar -
Hulpcontactadapter 3 producten beschikbaar -
Aansluitingen 6 producten beschikbaar -
Hulpcontactblok 5 producten beschikbaar -
Hendel met vergrendeling van vermogensautomaat 1 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Nominale stroom IN125 A
-
Nominale korteduurbestendigheid Icw IEC 609472 kA
-
Aantal polen4
-
BedieningselementSchakel
-
Aansluitdoorsnede massieve ader6 - 95 mm²
-
Aansluitdoorsnede soepele ader6 - 70 mm²
-
Nominale isolatiespanning Ui800 V
-
Nominale stoothoudspanning Uimp8000 V
-
Nominale spanning Ue220 - 690 V
-
Frequentie50 - 60 Hz
-
Trip unitSchakelaar
-
Hoogte130 mm
-
Breedte120 mm
-
Diepte97 mm
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding HCS126AC
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad HCS126AC
Vermogensschakelaar h3+, P160 4P 125 A, kooiklemmen
PDF -
Instructiehandleiding
Manual for moulded case circuit breaker h3+ P160 (Date: 2023-03)
Instructiehandleiding International 2023-03-08
PDF7,44 MB -
Handboek
Technical catalogue
h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A
PDF48,21 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14
PDF255,71 kB
Conformiteitsverklaring pl-PL 2026-09-21
PDF271,30 kB
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2021-09-24
PDF421,84 kB