Vermogensschakelaar h3, 4P 800 A HCE801H
EAN-nummer
3250613363215
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
870
Brutoprijs
€ 2.820,00
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Shunt afschakeling 3 producten beschikbaar
-
Hulpcontactblok 1 producten beschikbaar
-
Hangslotvergrendeling voor schakelaar 1 producten beschikbaar
-
Nulspanningsspoel 6 producten beschikbaar
-
Handgreep voor vermogensautomaat 2 producten beschikbaar
-
Bekijk meer 4 andere producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
Stroom / temperatuur
-
Nominale stroom800 A
Uitvoering
-
Aantal polen4
-
BedieningselementSchakel
Aansluiting
-
Aansluitdoorsnede massieve ader2x 240 mm²
-
Aansluitdoorsnede soepele ader2x 240 mm²
Spanning
-
Nominale isolatiespanning Ui800 V
-
Nominale stoothoudspanning Uimp8000 V
Afschakeling
-
Responstijd bij openen10 ms
Frequentie
-
Frequentie50 - 60 Hz
Samenstelling
-
Motorbediening optioneelJa
Functies
-
Trip unitSchakelaar
Vermogen
-
Vermogensverlies per pool bij In49,60 W
-
Vermogensverlies bij nominale stroom In148,80 W
-
Bedrijfsvermogen bij 400 VAC AC1526000 W
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur-25 - 70 °C
Deksel, deur
-
VergrendelbaarJa
Veiligheid
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP4X
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding HCE801H
-
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding International 2021-06-16
PDF7,89 MB -
Conformiteitsverklaring
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2022-06-27
PDF330,83 kBDeclaration
Conformiteitsverklaring International 2022-06-21
PDF316,45 kB
Meer documentatie