The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Hoofdcomponenten schakelen en beveiligen
    • Vermo­gens­au­to­maten en -schakelaars
    • MCCB toebe­horen
    • HXE030H
    EAN-nummer
    3250613370268
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    874
    • MCCB toebe­horen

    Draaibediening direct, h3 (800-1000A) HXE030H

    Brutoprijs
    € 229,00
    / Stuk *
    € 229,00
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Draaibediening direct, h3 (800-1000A)

    HXE030H

    • Technische eigenschappen
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Compa­ti­bi­li­teit
    • Geschikt voor MCCB
      Ja
    • Geschikt voor schakelaar
      Ja
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP4X

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding HXE030H | Hager Nederland

      Afbeelding HXE030H

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad HXE030H | Hager Nederland

      Hager Productdatablad HXE030H

      Draaibediening direct, h3 (800-1000A)

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Notice commande directe disjoncteur h1000 | Hager Nederland

      Notice commande directe disjoncteur h1000

      Installatiehandleiding International 2020-01-01

      PDF
      428,82 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14

      PDF
      343,86 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Nederland

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2022-06-20

      PDF
      329,36 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      HXW915H - Asverlenging 14 x 14mm 500 mm, h3+ P630
      HXW915H
      Asverlenging 14 x 14mm 500 mm, h3+ P630
      Brutoprijs
      € 106,00
      / stuk *
      € 106,00
      / stuk *
    • 2
      HTC160H - NSP-kabel h3+ Energy, lengte 1,2 m
      HTC160H
      NSP-kabel h3+ Energy, lengte 1, 2 m
      Brutoprijs
      € 50,50
      / Stuk *
      € 50,50
      / Stuk *
    • 3
      HXW912H - Asverlenging 14 x 14mm 200 mm, h3+ P630
      HXW912H
      Asverlenging 14 x 14mm 200 mm, h3+ P630
      Brutoprijs
      € 47,20
      / stuk *
      € 47,20
      / stuk *
    • 4
      HXW913H - Asverlenging 14 x 14mm 320 mm, h3+ P630
      HXW913H
      Asverlenging 14 x 14mm 320 mm, h3+ P630
      Brutoprijs
      € 72,50
      / stuk *
      € 72,50
      / stuk *
    • 5
      HYW011H - Verspreidingsset, h3+ P630 3P (250-400 A)
      HYW011H
      Verspreidingsset, h3+ P630 3P (250-400 A)
      Brutoprijs
      € 87,10
      / Stuk *
      € 87,10
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group