Aardlekelement P250 4P 100 A Idn 30 mA tot 6 A instelbaar, alarm HBT100L

EAN-nummer
3250613150822
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
874
Brutoprijs
€ 1.170,00
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Aansluitingen 1 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    100 A
  • Nomi­nale aard­lek­stroom Idn
    30 mA, 100 mA, 300 mA, 1000 mA, 3000 mA, 6000 mA
Uitvoe­ring
  • Aantal polen
    4
Veilig­heid
  • Type aard­lek­be­vei­li­ging
    A
Span­ning
  • Nomi­nale isola­tie­span­ning Ui
    500 V
  • Nomi­nale stoot­houd­span­ning Uimp
    6000 V
Aansluiting
  • Aansluit­door­snede in-/­uit­gang met schroe­ven, voor massieve aders
    35 - 185 mm²
  • Aansluit­door­snede in-/­uit­gang met schroefaansluiting met soepele aders
    35 - 150 mm²

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.