Vermogensautomaat h3+, P250 TM 4P4D N0-100% 50 A 70 kA, boutaansluiting HET051DR
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Aardlekelement MCCB type A 8 producten beschikbaar -
Aansluitingen 8 producten beschikbaar -
Nulspanningsspoel 8 producten beschikbaar -
Shunt afschakeling 6 producten beschikbaar -
Hendel met vergrendeling van vermogensautomaat 1 producten beschikbaar -
Handgreep voor vermogensautomaat 1 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Nominale stroom IN50 A
-
Uiterste uitschakelvermogen bij 400 V (EN 60947-2)70 kA
-
Uiterste uitschakelvermogen bij 240 V (EN 60947-2)85 kA
-
Kortsluit afschakelvermogen Ics bij 230 VAC volgens IEC 60947-285 kA
-
Kortsluit afschakelvermogen Ics bij 400 VAC volgens IEC 60947-250 kA
-
Uiterste uitschakelvermogen bij 660 V (EN 60947-2)6 kA
-
Uiterste uitschakelvermogen bij 690 V (EN 60947-2)6 kA
-
Nominale stroom bij 10 °C volgens IEC 6094763,10 A
-
Nominale stroom bij 15 °C volgens IEC 6094761,60 A
-
Nominale stroom bij 20 °C volgens IEC 6094760,10 A
-
Nominale stroom bij 25 °C volgens IEC 6094758,50 A
-
Nominale stroom bij 30 °C volgens IEC 6094756,90 A
-
Nominale stroom bij 35 °C volgens IEC 6094755,30 A
-
Nominale stroom bij 40 °C volgens IEC 6094753,60 A
-
Nominale stroom bij 45 °C volgens IEC 6094751,80 A
-
Nominale stroom bij 50 °C volgens IEC 6094750 A
-
Nominale stroom bij 55 °C volgens IEC 6094748,10 A
-
Nominale stroom bij 60 °C volgens IEC 6094746,20 A
-
Nominale stroom bij 65 °C volgens IEC 6094744,10 A
-
Nominale stroom bij 70 °C volgens IEC 6094742 A
-
Aantal polen4
-
BedieningselementSchakel
-
Uitvoering componentVaste inbouw
-
Positie N-aansluitingLinks
-
Frequentie50 - 60 Hz
-
Nominale stoothoudspanning Uimp8000 V
-
Nominale isolatiespanning Ui800 V
-
Nominale spanning Ue220 - 690 V
-
Trip unitTM A/A
-
Vermogensverlies bij IN15 W
-
Elektrische levensduur in aantal cycli10000
-
Maximale aantal mechanische schakelingen40000
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP4X
-
Aansluitdoorsnede soepele ader35 - 150 mm²
-
Aansluitdoorsnede massieve ader35 - 185 mm²
-
VergrendelbaarJa
-
Instelbereik thermisch beveiliging0,63, 0,8, 1
-
Materiaal kabelKoper, Aluminium
-
Compatibel met aardlekelementJa
-
Geschikt voor DIN-railNee
-
Geschikt voor verdeelbordJa
-
Hoogte165 mm
-
Breedte140 mm
-
Diepte97 mm
-
Afgaand railsysteem: breedte, hoogte, diameter schroef (max.)4 mm, 8,5 mm, 25 mm
-
Upstream railsysteem: breedte, hoogte, diameter schroef (max.)4 mm, 8,5 mm, 25 mm
-
Directe beveiliging (lg): instellingscoëfficiënt6, 8, 10, 13
-
Montage/aansluitpositieFront
-
Aandraaimoment12 - 12 NM
-
Aandraaimoment aansluitklem onder12 - 12 NM
-
Aandraaimoment aansluitklem boven12 - 12 NM
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding HET051DR
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad HET051DR
Vermogensautomaat h3+, P250 TM 4P4D N0-100% 50 A 70 kA, boutaansluiting
PDF -
Installatiehandleiding
Manual for moulded case circuit breaker h3+ P250 (Date: 2020-03)
Installatiehandleiding International 2015-11-02
PDF4,67 MB -
STEP-bestanden
CAD file for MCCB 250A 4P
STEP-bestanden International 2026-04-15
STP805,89 kB -
Handboek
Technical catalogue
h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A
PDF48,21 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14
PDF346,64 kB
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2022-04-25
PDF461,97 kB