Aardlekelement P250 - 4-polig, 250A, 30mA-6A, instelbaar HBT250H
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Aansluitingen 1 producten beschikbaar
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 50 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
-
Nominale stroom IN250 A
-
Nominale aardlekstroom Idn30 mA, 100 mA, 300 mA, 1000 mA, 3000 mA, 6000 mA
-
Aantal polen4
-
Type aardlekbeveiligingA HI
-
Nominale isolatiespanning Ui500 V
-
Nominale stoothoudspanning Uimp6000 V
-
Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroeven, voor massieve aders35 - 185 mm²
-
Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroefaansluiting met soepele aders35 - 150 mm²
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding HBT250H
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad HBT250H
Aardlekelement P250 4P 250 A Idn 30 mA tot 6 A instelbaar
PDF -
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding International 2022-03-09
PDF11,79 MB -
Handboek
Technical catalogue
h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A
PDF48,21 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14
PDF255,36 kB
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2022-01-21
PDF805,77 kB
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2020-10-06
PDF128,42 kB
Declaration Of Conformity
Conformiteitsverklaring en-GB 2023-11-16
PDF419,76 kB