The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Hoofdcomponenten schakelen en beveiligen
    • Vermo­gens­au­to­maten en -schakelaars
    • MCCB
    • HHT126DR
    EAN-nummer
    3250613211653
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    871
    • MCCB

    Vermogensautomaat h3+, P250 TM 4P4D N0-100% 125 A 25 kA, boutaansluiting HHT126DR

    Brutoprijs
    € 810,00
    / Stuk *
    € 810,00
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    Vermogensautomaat h3+, P250 TM 4P4D N0-100% 125 A 25 kA, boutaansluiting

    HHT126DR

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

    • Aard­lek­ele­ment MCCB type A 5 producten beschikbaar
    • Shunt afschakeling 1 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Aard­lek­ele­ment MCCB type A
    • Shunt afschakeling
    • HBT250H

      Aardlekelement P250 4P 250 A Idn 30 mA tot 6 A instelbaar

      € 1.575,00  / Stuk*
    • HBT160F

      Aardlekelement P250 4P 160 A Idn 300 mA

      € 1.105,00  / Stuk*
    • HBT160H

      Aardlekelement P250 4P 160 A Idn 30 mA tot 6 A instelbaar

      € 1.160,00  / Stuk*
    • HBT160L

      Aardlekelement P250 4P 160 A Idn 30 mA tot 6 A instelbaar, alarm

      € 1.385,00  / Stuk*
    • HBT250L

      Aardlekelement P250 4P 250 A Idn 30 mA tot 6 A instelbaar, alarm

      € 1.765,00  / Stuk*
    • HYT257H

      Veiligheidstrip voor Unimes, h3+ P250

      € 42,10  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale stroom IN
      125 A
    • Uiterste uitschakel­ver­mogen bij 400 V (EN 60947-2)
      25 kA
    • Uiterste uitschakel­ver­mogen bij 240 V (EN 60947-2)
      35 kA
    • Kort­sluit afschakel­ver­mogen Ics bij 230 VAC volgens IEC 60947-2
      35 kA
    • Kort­sluit afschakel­ver­mogen Ics bij 400 VAC volgens IEC 60947-2
      25 kA
    • Uiterste uitschakel­ver­mogen bij 660 V (EN 60947-2)
      6 kA
    • Uiterste uitschakel­ver­mogen bij 690 V (EN 60947-2)
      6 kA
    • Nomi­nale stroom bij 10 °C volgens IEC 60947
      151,70 A
    • Nomi­nale stroom bij 15 °C volgens IEC 60947
      148,60 A
    • Nomi­nale stroom bij 20 °C volgens IEC 60947
      145,50 A
    • Nomi­nale stroom bij 25 °C volgens IEC 60947
      142,30 A
    • Nomi­nale stroom bij 30 °C volgens IEC 60947
      139 A
    • Nomi­nale stroom bij 35 °C volgens IEC 60947
      135,60 A
    • Nomi­nale stroom bij 40 °C volgens IEC 60947
      132,20 A
    • Nomi­nale stroom bij 45 °C volgens IEC 60947
      128,60 A
    • Nomi­nale stroom bij 50 °C volgens IEC 60947
      125 A
    • Nomi­nale stroom bij 55 °C volgens IEC 60947
      121,30 A
    • Nomi­nale stroom bij 60 °C volgens IEC 60947
      117,40 A
    • Nomi­nale stroom bij 65 °C volgens IEC 60947
      113,40 A
    • Nomi­nale stroom bij 70 °C volgens IEC 60947
      109,30 A
    Uitvoe­ring
    • Aantal polen
      4
    • Bedie­nings­ele­ment
      Schakel
    • Uitvoe­ring compo­nent
      Vaste inbouw
    • Positie N-aansluiting
      Links
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz
    Span­ning
    • Nomi­nale stoot­houd­span­ning Uimp
      8000 V
    • Nomi­nale isola­tie­span­ning Ui
      800 V
    • Nomi­nale span­ning Ue
      220 - 690 V
    Func­ties
    • Trip unit
      TM A/A
    Vermogen
    • Vermo­gens­ver­lies bij IN
      27,90 W
    Levens­duur
    • Elektrische levens­duur in aantal cycli
      10000
    • Maximale aantal mecha­ni­sche schakelingen
      40000
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP4X
    Aansluiting
    • Aansluit­door­snede soepele ader
      35 - 150 mm²
    • Aansluit­door­snede massieve ader
      35 - 185 mm²
    Deksel, deur
    • Vergren­del­baar
      Ja
    Instel­lingen
    • Instel­be­reik ther­misch bevei­li­ging
      0,63, 0,8, 1
    Kabel
    • Materiaal kabel
      Koper, Aluminium
    Compa­ti­bi­li­teit
    • Compa­tibel met aard­lek­ele­ment
      Ja
    • Geschikt voor DIN-rail
      Nee
    • Geschikt voor verdeel­bord
      Ja
    Afme­tingen
    • Hoogte
      165 mm
    • Breedte
      140 mm
    • Diepte
      97 mm
    Elektrische bevei­li­ging
    • Directe bevei­li­ging (lg): instel­lings­co­ëf­fi­ciënt
      6, 8, 10, 13
    Installatie, montage
    • Monta­ge/aan­sluit­po­sitie
      Front
    • Aandraai­mo­ment
      12 - 12 NM

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Moulded Case Circuit Breaker h3 x160 TM ADJ 3P3D 100A 18kA CTC (English)
    PDF
    14,81 MB
    REACH declaration HHT126DR
    PDF
    RoHS report HHT126DR
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding HHT126DR | Hager Nederland

      Afbeelding HHT126DR

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad HHT126DR | Hager Nederland

      Hager Productdatablad HHT126DR

      Vermogensautomaat h3+, P250 TM 4P4D N0-100% 125 A 25 kA, boutaansluiting

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Manual for moulded case circuit breaker h3+ P250 (Date: 2020-03) | Hager Nederland

      Manual for moulded case circuit breaker h3+ P250 (Date: 2020-03)

      Installatiehandleiding International 2015-11-02

      PDF
      4,67 MB
    • STEP-bestanden

      Afbeelding CAD file for MCCB 250A 4P | Hager Nederland

      CAD file for MCCB 250A 4P

      STEP-bestanden International 2026-04-15

      STP
      805,89 kB
    • Handboek

      Afbeelding Technical catalogue | Hager Nederland

      Technical catalogue

      h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A

      PDF
      48,21 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14

      PDF
      346,64 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Nederland

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2022-04-25

      PDF
      461,97 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      HNS101DC - Vermogensautomaat h3+, P160 TM 4P4D N0-100% 100 A 40 kA, kooiklemmen
      HNS101DC
      Vermogensautomaat h3+, P160 TM 4P4D N0-100% 100 A 40 kA, kooiklemmen
      Brutoprijs
      € 482,00
      / Stuk *
      € 482,00
      / Stuk *
    • 2
      HNS100DC - Vermogensautomaat h3+, P160 TM 3P3D 100 A 40 kA, kooiklemmen
      HNS100DC
      Vermogensautomaat h3+, P160 TM 3P3D 100 A 40 kA, kooiklemmen
      Brutoprijs
      € 374,00
      / Stuk *
      € 374,00
      / Stuk *
    • 3
      HNS100JC - Vermogensautomaat h3+, P160 LSI 3P3D 100 A 40 kA, kooiklemmen
      HNS100JC
      Vermogensautomaat h3+, P160 LSI 3P3D 100 A 40 kA, kooiklemmen
      Brutoprijs
      € 610,00
      / Stuk *
      € 610,00
      / Stuk *
    • 4
      HNS100NC - Vermogensautomaat h3+, P160 Energy 3P3D 100 A 40 kA, kooiklemmen
      HNS100NC
      Vermogensautomaat h3+, P160 Energy 3P3D 100 A 40 kA, kooiklemmen
      Brutoprijs
      € 1.225,00
      / Stuk *
      € 1.225,00
      / Stuk *
    • 5
      HNS101NC - Vermogensautomaat h3+, P160 Energy 4P4D N0-50-100% 100 A 40 kA, kooiklemmen
      HNS101NC
      Vermogensautomaat h3+, P160 Energy 4P4D N0-50-100% 100 A 40 kA, kooiklemmen
      Brutoprijs
      € 1.590,00
      / Stuk *
      € 1.590,00
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group