The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Hoofdcomponenten schakelen en beveiligen
    • Vermo­gens­au­to­maten en -schakelaars
    • MCCB toebe­horen
    • HYT331H
    EAN-nummer
    3250613197162
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    874
    • MCCB toebe­horen

    Basis voor uittrekbare vermogensschakelaar, h3+ P250 4P HYT331H

    Brutoprijs
    € 268,00
    / Stuk *
    € 268,00
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Basis voor uittrekbare vermogensschakelaar, h3+ P250 4P

    HYT331H

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

    • Vergren­de­ling­func­ties 1 producten beschikbaar

    Bijpassende producten

    • Bijpassende producten 47 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Vergren­de­ling­func­ties
    • HXT890H

      Vergrendelsleutelset met sleutelslot voor uittrekbare systeem, h3+ P250

      € 51,00  / Stuk*

    Bijpassende producten

    • HNT051DR

      Vermogensautomaat h3+, P250 TM 4P4D N0-100% 50 A 40 kA, boutaansluiting

      € 655,00  / Stuk*
    • HNT101JR

      Vermogensautomaat h3+, P250 LSI 4P4D N0-50-100% 100 A 40 kA, boutaansluiting

      € 1.140,00  / Stuk*
    • HNT126DR

      Vermogensautomaat h3+, P250 TM 4P4D N0-100% 125 A 40 kA, boutaansluiting

      € 910,00  / Stuk*
    • HNT201DR

      Vermogensautomaat h3+, P250 TM 4P4D N0-100% 200 A 40 kA, boutaansluiting

      € 1.195,00  / Stuk*
    • HNT251DR

      Vermogensautomaat h3+, P250 TM 4P4D N0-100% 250 A 40 kA, boutaansluiting

      € 1.245,00  / Stuk*
    • HNT251JR

      Vermogensautomaat h3+, P250 LSI 4P4D N0-50-100% 250 A 40 kA, boutaansluiting

      € 1.600,00  / Stuk*
    • HNT251NR

      Vermogensautomaat h3+, P250 Energy 4P4D N0-50-100% 250 A 40 kA, boutaansluiting

      € 2.060,00  / Stuk*
    • HCT201AR

      Vermogensschakelaar h3+, P250 4P 200 A, boutaansluiting

      € 800,00  / Stuk*
    • HNT161NR

      Vermogensautomaat h3+, P250 Energy 4P4D N0-50-100% 160 A 40 kA, boutaansluiting

      € 1.795,00  / Stuk*
    • HNT064DR

      Vermogensautomaat h3+, P250 TM 4P4D N0-100% 63 A 40 kA, boutaansluiting

      € 750,00  / Stuk*
    • HNT101DR

      Vermogensautomaat h3+, P250 TM 4P4D N0-100% 100 A 40 kA, boutaansluiting

      € 830,00  / Stuk*
    • HNT041NR

      Vermogensautomaat h3+, P250 Energy 4P4D N0-50-100% 40 A 40 kA, boutaansluiting

      € 1.515,00  / Stuk*
    • HNT041JR

      Vermogensautomaat h3+, P250 LSI 4P4D N0-50-100% 40 A 40 kA, boutaansluiting

      € 1.095,00  / Stuk*
    • HCT251AR

      Vermogensschakelaar h3+, P250 4P 250 A, boutaansluiting

      € 925,00  / Stuk*
    • HET041JR

      Vermogensautomaat h3+, P250 LSI 4P4D N0-50-100% 40 A 70 kA, boutaansluiting

      € 1.235,00  / Stuk*
    • HET101JR

      Vermogensautomaat h3+, P250 LSI 4P4D N0-50-100% 100 A 70 kA, boutaansluiting

      € 1.285,00  / Stuk*
    • HET161JR

      Vermogensautomaat h3+, P250 LSI 4P4D N0-50-100% 160 A 70 kA, boutaansluiting

      € 1.385,00  / Stuk*
    • HET251JR

      Vermogensautomaat h3+, P250 LSI 4P4D N0-50-100% 250 A 70 kA, boutaansluiting

      € 1.790,00  / Stuk*
    • HMT041JR

      Vermogensautomaat h3+, P250 LSI 4P4D N0-50-100% 40 A 50 kA, boutaansluiting

      € 1.105,00  / Stuk*
    • HMT101JR

      Vermogensautomaat h3+, P250 LSI 4P4D N0-50-100% 100 A 50 kA, boutaansluiting

      € 1.145,00  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale stroom IN
      250 A
    Uitvoe­ring
    • Pool­type
      4P
    Installatie, montage
    • Geschikt voor montage op railsysteem
      Nee

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration HYT331H
    PDF
    RoHS report HYT331H
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding HYT331H | Hager Nederland

      Afbeelding HYT331H

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad HYT331H | Hager Nederland

      Hager Productdatablad HYT331H

      Basis voor uittrekbare vermogensschakelaar, h3+ P250 4P

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding International 2017-04-10 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding International 2017-04-10

      PDF
      8,17 MB
    • Handboek

      Afbeelding Technical catalogue | Hager Nederland

      Technical catalogue

      h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A

      PDF
      48,21 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14

      PDF
      437,81 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      HYW010H - Rechte aansluitset, h3+ P630 3P/4P (250-400 A)
      HYW010H
      Rechte aansluitset, h3+ P630 3P/4P (250-400 A)
      Brutoprijs
      € 106,00
      / Stuk *
      € 106,00
      / Stuk *
    • 2
      HXW912H - Asverlenging 14 x 14mm 200 mm, h3+ P630
      HXW912H
      Asverlenging 14 x 14mm 200 mm, h3+ P630
      Brutoprijs
      € 47,20
      / Stuk *
      € 47,20
      / Stuk *
    • 3
      HXW913H - Asverlenging 14 x 14mm 320 mm, h3+ P630
      HXW913H
      Asverlenging 14 x 14mm 320 mm, h3+ P630
      Brutoprijs
      € 72,50
      / Stuk *
      € 72,50
      / Stuk *
    • 4
      HXW915H - Asverlenging 14 x 14mm 500 mm, h3+ P630
      HXW915H
      Asverlenging 14 x 14mm 500 mm, h3+ P630
      Brutoprijs
      € 106,00
      / Stuk *
      € 106,00
      / Stuk *
    • 5
      HYW012H - Verspreidingsset, h3+ P630 4P (250-400 A)
      HYW012H
      Verspreidingsset, h3+ P630 4P (250-400 A)
      Brutoprijs
      € 112,00
      / Stuk *
      € 112,00
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group