CIP - 24V-kabel h3+, lengte 1,2 m HTC140H
EAN-nummer
3250613346942
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
874
Brutoprijs
€ 61,20
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
HTG911H
Voeding 24 VDC 2,5 A 70 °C
€ 225,00/ Stuk
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
Kabel
-
Kabellengte1,20 m
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding HTC140H
-
Bedrijfshandleiding
Bedrijfshandleiding International 2020-09-21
PDF13,53 MB -
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding International 2022-03-31
PDF1,36 MB
Meer documentatie