The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Hoofdcomponenten schakelen en beveiligen
    • Vermo­gens­au­to­maten en -schakelaars
    • MCCB toebe­horen
    • HTG474H
    EAN-nummer
    3250613152444
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    F80
    • MCCB toebe­horen
    • Agardio acces­soires
    • Toon meer

    Modbus-kabel 5 m met RJ45 - RJ45 + aarde-draad 5 m HTG474H

    Brutoprijs
    € 66,60
    / Stuk *
    € 66,60
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    Modbus-kabel 5 m met RJ45 - RJ45 + aarde-draad 5 m

    HTG474H

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Kabel
    • Kabel­lengte
      5 m

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    Certificeringen en documenten

    Hager REACH declaration HTG474H
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding HTG474H | Hager Nederland

      Afbeelding HTG474H

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad HTG474H | Hager Nederland

      Hager Productdatablad HTG474H

      Modbus-kabel 5 m met RJ45 - RJ45 + aarde-draad 5 m

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE, pt-PT, es-ES, it-IT, nl-NL, pl-PL, zh-CN 2026-02-13 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE, pt-PT, es-ES, it-IT, nl-NL, pl-PL, zh-CN 2026-02-13

      PDF
      3,33 MB
    • Handboek

      Afbeelding Technical catalogue | Hager Nederland

      Technical catalogue

      h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A

      PDF
      48,21 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-15 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-15

      PDF
      263,11 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      TGZ185 - Buskabel KNX, J-H(St)Hh 2 x 2 x 0,8, B2ca-s1d1a1, groen (lengte= 500 m)
      TGZ185
      Buskabel KNX, J-H(St)Hh 2 x 2 x 0, 8, B2ca-s1d1a1, groen (lengte= 500 m)
      Brutoprijs
      € 2.638,00
      / Stuk *
      € 2.638,00
      / Stuk *
    • 2
      HTG457H - USB-ethernet interface voor agardio.manager
      HTG457H
      USB-ethernet interface voor agardio.manager
      Brutoprijs
      € 181,00
      / Stuk *
      € 181,00
      / Stuk *
    • 3
      EK089 - Binnen temperatuursensor voor TE331/332
      EK089
      Binnen temperatuursensor voor TE331/332
      Brutoprijs
      € 115,00
      / Stuk *
      € 115,00
      / Stuk *
    • 4
      HTG484H - Modbus-kabel 5 m RJ45 - RJ45
      HTG484H
      Modbus-kabel 5 m RJ45 - RJ45
      Brutoprijs
      € 53,60
      / Stuk *
      € 53,60
      / Stuk *
    • 5
      HTG911H - Voeding 24 VDC 2,5 A 70 °C
      HTG911H
      Voeding 24 VDC 2, 5 A 70 °C
      Brutoprijs
      € 250,00
      / Stuk *
      € 250,00
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group