The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Ener­giemanagement en ener­gie­op­slag
    • Agardio ener­gie­mo­ni­to­ring
    • Agardio acces­soires
    • HTG457H
    EAN-nummer
    3250613138806
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    F80
    • Agardio acces­soires

    USB-ethernet interface voor agardio.manager HTG457H

    Brutoprijs
    € 181,00
    / Stuk *
    € 181,00
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    USB-ethernet interface voor agardio.manager

    HTG457H

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Aansluiting
    • Type connec­tor/steker 1
      USB
    • Type connec­tor/steker 2
      RJ45
    Samen­stel­ling
    • Afge­schermd
      Nee
    Kabel
    • Kabel­lengte
      0,21 m
    Func­ties
    • Met afsluit­weer­stand
      Nee

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    RoHS report HTG457H
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding HTG457H | Hager Nederland

      Afbeelding HTG457H

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad HTG457H | Hager Nederland

      Hager Productdatablad HTG457H

      USB-ethernet interface voor agardio.manager

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2016-04-26 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2016-04-26

      PDF
      1,26 MB
      Afbeelding Installatiehandleiding zh-CN, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2023-04-13 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding zh-CN, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2023-04-13

      PDF
      617,18 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14

      PDF
      257,82 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      HTG911H - Voeding 24 VDC 2,5 A 70 °C
      HTG911H
      Voeding 24 VDC 2, 5 A 70 °C
      Brutoprijs
      € 250,00
      / Stuk *
      € 250,00
      / Stuk *
    • 2
      HTG472H - Modbus-kabel 2 m met RJ45 - RJ45 + aarde-draad 2 m
      HTG472H
      Modbus-kabel 2 m met RJ45 - RJ45 + aarde-draad 2 m
      Brutoprijs
      € 51,90
      / Stuk *
      € 51,90
      / Stuk *
    • 3
      TG018 - KNX-buskabel Y(ST)Y - 2x2x0,8 mm, 100 m
      TG018
      Buskabel Y(ST)Y 2x2x08, lengte 100 m
      Brutoprijs
      € 205,30
      / Stuk *
      € 205,30
      / Stuk *
    • 4
      TG019 - Buskabel Y(ST)Y 2x2x08, lengte 500 m
      TG019
      Buskabel Y(ST)Y 2x2x08, lengte 500 m
      Brutoprijs
      € 949,00
      / Stuk *
      € 949,00
      / Stuk *
    • 5
      HTC330H - CIP-kabel h3+, lengte 0,5 m
      HTC330H
      CIP-kabel h3+, lengte 0, 5 m
      Brutoprijs
      € 64,20
      / Stuk *
      € 64,20
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group