Aardlekelement P630 4P 630 A Idn 100 mA tot 10 A instelbaar, alarm HBW630L
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Afschermkap 5 producten beschikbaar -
Functies voor fasescheiding 1 producten beschikbaar -
Aansluitingen 5 producten beschikbaar
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 26 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
-
Nominale stroom IN630 A
-
Nominale aardlekstroom Idn100 mA, 300 mA, 500 mA, 1000 mA, 3000 mA, 10000 mA
-
Aantal polen4
-
Type aardlekbeveiligingA
-
Nominale isolatiespanning Ui500 V
-
Nominale stoothoudspanning Uimp6000 V
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding HBW630L
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad HBW630L
Aardlekelement P630 4P 630 A Idn 100 mA tot 10 A instelbaar, alarm
PDF -
Installatiehandleiding
Manual for HBW400H-HBW400L-HBW630H-HBW630L - RCD/Alarm add on P630 (Stand: 2023-02)
Installatiehandleiding International 2023-02-16
PDF11,00 MB -
Handboek
Technical catalogue
h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A
PDF48,21 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-15
PDF337,61 kB
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2021-12-17
PDF798,48 kB
Declaration Of Conformity
Conformiteitsverklaring en-GB 2023-11-16
PDF477,52 kB